Dźwigi i suwnice

Rozwiązania napędowe do dźwigów

Dźwigi i suwnice służą do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków, czyli działają w co najmniej dwóch różnych kierunkach. Do ich działania niezbędne są napędy elektryczne. Standardowo stosowane są przekładnie z silnikami asynchronicznymi i przetwornicami częstotliwości [Ed P]. W niektórych częściach świata nadal używane są jednak silniki asynchroniczne ze zmienną biegunowością.

Dźwigi należą do urządzeń technicznych używanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. W zależności od branży rosną również wymagania dotyczące pozycjonowania, rozruchu i płynnej jazdy w czasie ruchu suwnicy i wózka, a także przy procesach hamowania. W zależności od zastosowanej normy skutkuje to najwyższymi wymaganiami wobec zastosowanych układów napędowych.

NORD ma światowe doświadczenie w zakresie najpopularniejszych norm (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 i 13001-2; Ameryka Północna: CMAA 70, 74 i ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indie: IS 3177, 4137).

Rola Napędów Elektrycznych w Suwnicach i Dźwigach

Suwnica - Kluczowy Element Transportu Wewnętrznego

Suwnica to jedno z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym, magazynowaniu oraz w przemyśle produkcyjnym. Umożliwia efektywne przemieszczanie ciężkich ładunków w poziomie i pionie, co jest niezbędne w wielu procesach przemysłowych. Kluczowym elementem każdej suwnicy jest napęd suwnicy, który zapewnia jej sprawne i bezpieczne działanie.

Suwnica - Budowa i Kluczowe Komponenty

Suwnica jest jednym z najważniejszych urządzeń transportowych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Składa się z kilku kluczowych komponentów:

  • Most: Główna część konstrukcji, która porusza się wzdłuż torów suwnicowych. Od jego rozmiarów zależy wysokość podnoszenia ładunku.
  • Wózek: Przemieszcza się wzdłuż mostu, wyposażony w mechanizm podnoszący.
  • Mechanizm Podnoszący: Umożliwia pionowy ruch ładunku, zwykle składa się z bębna linowego, liny oraz haka.
  • Napęd Suwnicy: Kluczowy komponent odpowiedzialny za ruch poziomy suwnicy. Może być napędzany elektrycznie lub mechanicznie.
  • Sterowanie: Systemy sterowania, zarówno ręczne, jak i zdalne, umożliwiające precyzyjne operowanie suwnicą.

Napęd Suwnicy - Klucz do Efektywności i Bezpieczeństwa

Napęd suwnicy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego i precyzyjnego ruchu suwnicy. W suwnicach i dźwigach najczęściej stosowane są napędy elektryczne, które oferują wiele zalet w porównaniu do innych rodzajów napędów. Elektryczne napędy suwnic charakteryzują się wysoką wydajnością, precyzyjnym sterowaniem oraz niezawodnością, co jest kluczowe w aplikacjach wymagających dużej dokładności i bezpieczeństwa.

Przekładnia Przemysłowa MAXXDRIVE XD od NORD DRIVESYSTEMS

Jednym z najważniejszych komponentów napędu suwnicy są motoreduktory. Firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje innowacyjne rozwiązanie w postaci przekładni przemysłowej MAXXDRIVE XD, która jest idealnym wyborem dla napędów podnoszenia w suwnicach.

Przekładnia MAXXDRIVE XD została zaprojektowana z myślą o aplikacjach wymagających dużej mocy i momentu obrotowego. Jej zalety obejmują:

  • Wysoka wydajność: Przekładnia MAXXDRIVE XD zapewnia wyjątkową wydajność, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacji.
  • Duża trwałość: Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność i niezawodność, nawet w trudnych warunkach pracy.
  • Precyzyjne sterowanie: Dzięki zaawansowanej technologii, przekładnia MAXXDRIVE XD umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem suwnicy, co jest kluczowe w operacjach wymagających dużej dokładności.

Zastosowanie Suwnic

Suwnice są stosowane w różnych branżach, takich jak:

  • Przemysł ciężki: Suwnice z napędami elektrycznymi są wykorzystywane do transportu dużych i ciężkich ładunków w hutach, stalowniach i zakładach produkcyjnych.
  • Magazynowanie: W magazynach wysokiego składowania, suwnice z napędami elektrycznymi zapewniają szybkie i efektywne przemieszczanie towarów.
  • Porty i terminale kontenerowe: Suwnice portowe z napędami elektrycznymi umożliwiają szybki i bezpieczny załadunek i rozładunek kontenerów.
  • Energetyka: Używane są do montażu i konserwacji ciężkich komponentów w elektrowniach.
  • Budownictwo: Wykorzystywane do podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych oraz ciężkiego sprzętu na placach budowy.

Podsumowanie

Napędy elektryczne, w szczególności te wyposażone w przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE XD od NORD DRIVESYSTEMS, odgrywają kluczową rolę w efektywności i niezawodności suwnic oraz dźwigów. Dzięki ich zastosowaniu, suwnice mogą działać bardziej efektywnie, bezpiecznie i precyzyjnie, co jest niezbędne w wielu branżach przemysłowych.

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: