LogiDrive®
Przestrzeń rozwiązań dla usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów
![](../../../../../media/images/img-content/campaign/duodrive_frequency_inverter_slider770x462.jpg)
Zastosowania i wymagania naszych klientów są bardzo indywidualne. Oferujemy sprawdzone, bezpieczne rozwiązania do wielu zastosowań w branży logistycznej.
Niezależnie od tego, czy zależy Ci na wydajności, małej liczbie wariantów, rozwiązaniach programowych czy konserwacji zapobiegawczej, mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Zasięgnij porady już dziśOpracowane dla intralogistyki
Nazywamy to przestrzeniami rozwiązań. Sprawdzone pod kątem typowych zastosowań różnego przeznaczenia.
Systemy napędowe LogiDrive® rozwijają swój pełny potencjał oszczędności w zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości dzięki zastosowaniu silników synchronicznych IE5, szczególnie w przypadku usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów. Dzięki temu nadają się do redukcji liczby wariantów i pozwalają na znaczną redukcję kosztów w okresie użytkowania produktu (TCO).
Odkryj nasze przestrzenie rozwiązań LogiDrive®
Przyjazny w obsłudze, standardowy system modułowy łączy różne produkty NORD w rozwiązanie napędowe, które jest w 100 procentach dostosowane do odpowiednich norm branżowych i wymagań aplikacji.
Dla każdego obszaru istnieją warianty Advanced z technologią silników synchronicznych IE5+ i wariant Basic z silnikami asynchronicznymi IE3. Podczas gdy napędy LogiDrive Advanced rozwiązują takie problemy jak efektywność energetyczna, redukcja liczby wariantów i całkowity koszt utrzymania (TCO), to napędy LogiDrive Basic skupiają się przede wszystkim na efektywności kosztów.
Przestrzeń rozwiązań LogiDrive®: Usługi pocztowo-paczkowe i lotniska
Rozwiązania systemowe dla taśm bagażowych, urządzeń do dystrybucji paczek, sortowni paczek
Przestrzeń rozwiązań LogiDrive®: Magazyn
Rozwiązania systemowe dla przenośników łańcuchowych i rolkowych, taśmowych i paletowych systemów transportowych, przewozów kontenerowych, przenośników podwieszonych
BCS Group
Najszybsza sortownia kurierska w Australii
Grupa BCS dostarcza kompletne rozwiązania dla lotnisk i linii lotniczych. Kiedy Toll IPEC chciał rozszerzyć swoje możliwości dostarczania paczek poprzez budowę nowej sortowni przesyłek w Melbourne, zamówienie zostało przyznane BCS. BCS z kolei zlecił firmie NORD dostawę około 1000 motoreduktorów stożkowych ze zdecentralizowanymi falownikami.
Chronopost
Ponad 1000 zdecentralizowanych jednostek napędowych
Centrum kurierskie francuskiej firmy spedycyjnej Chronopost obsługuje około 170 000 paczek dziennie. Liczne przenośniki taśmowe firmy Budde Fördertechnik GmbH służą do niezawodnego transportu paczek przez kompleks o powierzchni 13 000 m². Są one poruszane przez około 1100 zdecentralizowanych napędów NORD.
Logan Teleflex
Systemy napędowe dla branży lotniskowej
Logan Teleflex, spółka zależna Daifuku Airport Technologies, jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań dla systemów obsługi bagażu na lotniskach. W przypadku projektu w USA firma potrzebowała zdecentralizowanego rozwiązania kontrolnego. Do tego projektu NORD dostarczył 100 rozwiązań napędowych składających się z motoreduktora i falownika.