• Forte em misturadores

    Soluções em acionamentos da NORD

  • Precisão em máquinas de corte

    Soluções em acionamentos da NORD

  • Eficiência para a logística de encomendas

    Soluções em acionamentos da NORD

  • Dinâmica na tecnologia de transporte

    Soluções em acionamentos da NORD

  • Controle de escovas para vacas

    Soluções em acionamentos da NORD

  • Confiabilidade para a tecnologia de teatros

    Soluções em acionamentos da NORD

E o que você quer movimentar conosco?

Máquinas de corte para corte seguro e eficiente de produtos alimentícios, correias de transporte para expedição de encomendas, bombas dosadoras para sucos recém-engarrafados. Onde seja necessário controlar movimentos de maneira inteligente, os pontos fortes da NORD são uma vantagem para si.

A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve soluções em sistemas para cada tarefa de acionamento. Com um alto nível de experiência no setor, coordenamos com precisão os componentes de nossos produtos modulares abrangentes. Nossa eletrônica de acionamento perfeitamente adaptável garante que os nossos redutores e motores façam exatamente o que você precisa!

Descubra como a NORD resolve suas tarefas de acionamento de forma eficiente e confiável.

<h3>Bom dia!</h3>
O que é preciso para que a pasta de dentes também limpe de forma eficaz?

<h3>O café da manhã está pronto!</h3>
O que é preciso para que as fatias de pão cheguem à mesa sempre com a mesma espessura?

<h3>Chegou o correio!</h3>
O que é preciso para que seu presente chegue pontualmente no dia do seu aniversário?

<h3>Puro refresco!</h3>
O que é preciso para que os sucos cheguem à garrafa sempre com a mais alta qualidade?

<h3>Um estimulante para entre as refeições!</h3>
O que é preciso para que vacas felizes produzam o melhor leite?

<h3>Vamos ao teatro!</h3>
O que é preciso para que Romeu fique em frente ao cenário certo?

Mistura contínua de produtos altamente viscosos

Produtos de higiene e cuidado | Misturadores

Com as soluções de acionamento da NORD pode obter produtos de qualidade consistentemente elevada, mesmo com uma grande variedade de receitas. Os inversores de frequência NORDAC <i>PRO</i> na faixa de potência de até 160 kW controlam os motorredutores industriais. Graças à alta qualidade do controle e a uma grande faixa de sobrecarga, são garantidos processos confiáveis.

A potência necessária para alcançar a homogeneidade necessária, mesmo para produtos altamente viscosos, como pasta de dente, vem de nossos redutores industriais MAXXDRIVE® XC. Com torques de 242.000 Nm e mais, elas garantem velocidade e continuidade - e com sua carcaça BLOCK resistente à torção, podem suportar permanentemente as enormes forças transversais e axiais que atuam no eixo do misturador.

Vantagens

  • controle de acionamento individual para vários misturadores
  • correspondência automática de perfis de condução dependendo da quantidade e da receita
  • torque elevado para produtos altamente viscosos
  • construção durável e confiável

Solicitar mais informações

CLP programável para pão cortado com precisão

Produtos alimentícios| Máquinas de corte

Em máquinas de corte para produtos alimentícios, nosso inversor de painel de distribuição NORDAC <i>PRO</i> para um controle preciso da compressão de, por exemplo, pão, carne ou queijo na máquina. Isso é possível graças ao CLP integrado. Ele permite que funções de controle relacionadas ao inversor sejam programadas livremente.

Em combinação com o motor de engrenagem helicoidal UNIVERSAL a solução alcança uma elevada capacidade de sobrecarga. A segurança funcional está garantida com o Safe Torque Off: Se o capô da máquina estiver aberto, o motor para e, com ele, a lâmina de corte.

Vantagens

  • capacidade de adaptação ideal
  • operação simples e intuitiva para processos de produção sem problemas
  • resultado de corte consistente

Solicitar mais informações

Logística de encomendas eficiente com manutenção mínima

Post & Parcel | Logística de encomendas

Juntos, nossos inversores de frequência descentralizados NORDAC <i>LINK</i> e nossos motorredutores cônicos IE5+ são capazes de operar transportadores com quilômetros de extensão na logística de encomendas de maneira econômica e sustentável. Os motores apresentam alta eficiência em uma ampla faixa de velocidade e torque. Também oferecem desempenho ideal de consumo de energia em faixas de carga parcial e de velocidade parcial. Isso permite alcançar uma redução significativa nas variantes seja alcançada.

Além disso, a solução impressiona pelo seu alto nível de facilidade de manutenção. Os inversores de frequência descentralizados são montados próximos ao motor. As conexões podem ser feitas usando conexões de encaixe simples e adaptáveis.

Vantagens

  • alto nível de eficiência de até 95% graças ao uso de motores altamente eficientes de classe de eficiência energética (IE5)
  • assistência simples graças aos interruptores de manutenção integrados e opções de controle local para a operação de configuração
  • instalação rápida e baixa manutenção

Solicitar mais informações

Regulação dinâmica de correias para enchimento rápido

Produtos alimentícios | Tecnologia de transportes

Os requisitos elevados para o controle preciso das rotações são atendidos de maneira ideal pelos inversores de frequência NORD. Isso garante um processo de produção perfeitamente equilibrado.

O NORDAC <i>PRO</i> pode ser integrado através da Ethernet. Isso permite uma manutenção remota do sistema. Desta forma, os componentes podem ser verificados quanto a erros e os dados registrados do inversor de frequência podem ser avaliados usando ferramentas on-line. A NORD garante assim um elevado nível de confiabilidade do sistema.

Vantagens

  • controle de acionamento preciso para todas as tarefas de transporte
  • elevado nível de confiabilidade graças à manutenção remota via Ethernet
  • Os inversores de frequência compactos poupam espaço e, portanto, custos no projeto do painel de distribuição

Solicitar mais informações

Preparação automática do contato

Agricultura | Escovas para vacas

Uma escova que pode ser "operada" pelo animal requer um acionamento de controle inteligente. Este é assumido pelo inversor de frequência NORDAC <i>BASE</i>, cujas funções específicas da aplicação podem ser programadas através do seu CLP integrado. Se uma vaca tocar na escova, esta inicia automaticamente sua rotação. Se existir alta resistência, por exemplo se o rabo ficar preso, a escova pára e roda no sentido oposto. O sentido de rotação também se altera a cada arranque e a cada cinco minutos. Isso garante um desgaste uniforme dos elementos da escova.

O motorredutor de engrenagem helicoidal NORDBLOC.1 de baixo ruído é montado na escova em conjunto com o NORDAC BASE descentralizado de forma que não gire com a escova. Assim, é possível excluir a ruptura de cabos.

Vantagens

  • CLP programável integrado
  • função de economia de energia para a faixa de carga parcial
  • funcionamento com baixo ruído

Solicitar mais informações

Cenários posicionados com precisão para a grande entrada

Tecnologia de palcos | controle de cenários

Com funções potentes em termos de posicionamento e segurança, as soluções em acionamentos da NORD garantem uma apresentação sem problemas. Nosso módulo POSICON, aqui no inversor de painel de distribuição NORDAC <i>PRO</i>, garante um controle preciso da posição para o transporte de cenários. Os inversores de frequência NORD com interface CANopen integrada padrão, gerenciamento de frenagem integrado, filtro de rede e extensas interfaces de I/O oferecem o equipamento ideal para os elevados requisitos de acionamentos de teatro.

O inversor de frequência suporta a função “Parada segura”. O sistema cumpre os requisitos de segurança da norma SIL 3.

Vantagens

  • controle por módulo de posicionamento integrado
  • controle vetorial de corrente sem sensor
  • interface e equipamento funcional abrangente

Solicitar mais informações

Our Solution. Your Success

Esta é a garantia da marca NORD para você. Isso representa o que podemos fazer para apoiá-lo de forma confiável no projeto bem-sucedido de suas aplicações:

  • Alto nível de competências no setor – com nossos especialistas do setor e Know How específico da aplicação, relacionado à concepção, cálculo e seleção de acionamentos
  • Consultoria individual de projeto – desde a concepção inicial, acompanhamento da fase de construção até à colocação em funcionamento
  • Sistema de produto modular abrangente – partir do qual os sistemas de acionamento podem ser adaptados a uma ampla gama de requisitos
  • Assistência em todo o mundo – com a nossa rede global abrangendo mais de 80 países.

Contate nossos especialistas em soluções!