NOVO

DuoDrive

Dois tornam-se um.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Eficácia do sistema extremamente elevada
  • Construção compacta em design "Wash-down"
  • Minimização da manutenção
  • Solução do sistema para colocação em funcionamento simples e Plug & Play

O DuoDrive é um conceito de motor de engrenagem integrado revolucionário em design "Wash-down" higiénico. Une numa carcaça o motor IE5+ altamente eficiente com uma engrenagem de dentes retos de um nível. Com eficácia otimizada do sistema, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, é particularmente adequado para utilizadores do setor da intralogística, indústria alimentar e farmacêutica. Em conjunto com a colocação em funcionamento plug-and-play simples, existe uma redução significativa no Total Cost of Ownership (TCO) em comparação com outros sistemas de acionamento.

Disponível desde o verão de 2021.

  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida
  • Design higiénico
  • Opções de montagem flexíveis: Flange B5, flange B14

  • Espaço de montagem reduzido e, assim, com economia de espaço
  • Densidade de potência elevada
  • Silencioso, devido a emissões de ruído muito reduzidas
  • O número inferior de peças de desgaste reduz o esforço de manutenção

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Download Inglês
Detalhes da documentação