NXD da NORD
Proteção de superfície para condições extremas
Com nosso acabamento de superfície NXD, tornamos o alumínio ainda mais resistente. As soluções em acionamentos podem, portanto, suportar fortes influências ambientais e produtos químicos de limpeza. Isso resulta em soluções em acionamentos particularmente duráveis da NORD, em cujo desempenho você pode confiar mesmo em condições ambientais exigentes.
Baixar folhetoSempre protegido de forma ideal com NXD BASIC® e NXD tupH®
O acabamento de superfície NXD foi desenvolvido especialmente para alumínio. É baseado em uma camada de base produzida galvanicamente, o que torna as superfícies de alumínio particularmente resistentes à corrosão. Sua vantagem: A NXD aproveita os pontos fortes dos componentes de alumínio para instalações exigentes. O alumínio é leve, barato, reciclável e particularmente condutor térmico. Com duas variantes, o NXD sempre oferece a proteção ideal para suas soluções em acionamentos.

NXD BASIC®
O NXD BASIC® é usado quando a proteção fornecida pelas tintas padrão não é suficiente.
Como funciona?
Na primeira etapa, a carcaça de alumínio é completamente coberta com a camada de base produzida galvanicamente. As peças refinadas são montadas e então recebem uma camada de verniz de ótima aderência.
Qual é o objetivo?
Proteção segura contra arranhões e lascas – mesmo se a pintura estiver danificada | Resistente à corrosão de acordo com a mais alta classe de corrosão C5 | Coloração personalizada possível
Para quais aplicações?
Tratamento de água | lavagens de carros | envio | instalações offshore
Qual é a sua vantagem?
Soluções em acionamento duráveis | segurança operacional | segurança de investimento | ampla variedade de componentes de solução disponíveis.

NXD tupH®
NXD tupH® é a proteção de superfície para condições extremas em aplicações de lavagem.
Como funciona?
Na primeira etapa, a carcaça de alumínio é completamente coberta com a camada de base produzida galvanicamente. Em seguida, é revestida com um selante fino e de alto desempenho, o chamado selante.
Qual é o objetivo?
Resistente a ácidos e álcalis | sem bolhas, descamação ou microfissuras | Superfície sem poros | Resistente à corrosão de acordo com a mais alta classe de corrosão C5 | Alimentos em conformidade com a FDA e o Regulamento da UE 1935/2004
Para quais aplicações?
Alimentos e Bebidas | laticínios | peixes e frutos do mar | indústria farmacêutica
Qual é a sua vantagem?
Alto nível de higiene | limpeza rápida | eficiência de custos | soluções de acionamento duráveis | segurança operacional | segurança de investimento | variedade de variantes do kit de produtos NORD
A geração anterior do NXD, NSD, já provou de forma impressionante sua resistência como proteção eficaz para superfícies de alumínio na prática. Graças a essa tecnologia, unidades que antes precisavam ser substituídas regularmente agora podem fornecer um serviço confiável por anos. Estamos sempre atentos às exigências dos setores dos nossos clientes e desenvolvemos continuamente os sistemas de proteção. As superfícies acabadas com NXD tupH® são livres de cromatos e PFAS. Isso dá aos nossos usuários ainda mais segurança de investimento.
Faça o teste
Despertamos seu interesse? Gostaria de ver pessoalmente o quão duráveis são nossas superfícies NXD? Solicite nosso folheto gratuito com amostras NXD – e obtenha nossa proteção de superfície em primeira mão.
Solicite uma amostra grátis agora
Nosso portfólio NXD para sua aplicação
Equipamos acionamentos com superfícies de alumínio com NXD BASIC® ou NXD tupH®. Descubra o que são aqui. Criamos sua solução em acionamentos personalizada com alta proteção de superfície, incluindo consultoria relacionada ao projeto, alta disponibilidade, prazos de entrega curtos e serviço rápido.