Conforto Aos Animais

Tecnologia de acionamentos NORD no estábulo

A empresa dinamarquesa Celi Invest se especializou na produção de poderosas escovas elétricas para vacas. Desde que os dinamarqueses mudaram para a tecnologia de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS, suas escovas funcionaram perfeitamente. Os acionamentos inteligentes e robustos garantem uma operação segura, confiável e eficiente. O resultado fala por si: vacas felizes e fazendeiros satisfeitos.

  • alt

Foco no Cliente

Para se limparem, as vacas gostam de se esfregarem nas árvores ou no chão. Além da limpeza, essa prática tem outra função importante. Ela estimula a circulação sanguínea na pele, bem como o metabolismo e melhora a saúde e o bem-estar dos animais. No estábulo, são chamados de escovas para vacas e assumem o papel das árvores. “As escovas para vacas é uma revolução genuína  para o cuidado das vacas”, disse Carsten Papuga, Diretor Executivo na Celi Invest ApS, uma fabricante dinamarquesa de escovas para vacas. “É cientificamente provado que vacas saudáveis produzem mais leite. Nossas escovas garantem  um cuidado completo com a pele e as massagens são benéficas para garantir que as vacas se sintam confortáveis. Isso tem um efeito positivo na produção de leite.”

Um começo de sorte

O fato da Carsten Papuga agora produzir escovas para vacas é apenas uma coincidência. A empresa é conhecida por fornecer sistemas portáteis de lavagem de ônibus e caminhões por mais de 30 anos. “Por muitos anos, um dos nossos clientes – uma empresa de transporte de porcos e gado - nos contou sobre uma nova lei que obriga os fazendeiros dinamarqueses a instalarem uma escova para vacas para cada 50 vacas nos estábulos e disse: Vocês deveriam fabricar escovas para vacas,” recorda Papuga. “Nós rimos disso inicialmente. No entanto, o cliente permaneceu inflexível e nós decidimos trabalhar essa ideia.” O que se seguiu foi uma grande quantidade de debates e analises com os fazendeiros e uma conclusão: robustez e confiabilidade são essenciais. “ As vacas são muito fortes. Além disso, as escovas funcionam entre 15 e 18 horas por dias. As escovas para vacas precisam suportar muito esforço e ter uma estrutura muito forte”, explica Dane.  

Em Setembro de 2015, a Celi Invest fabricou a primeira escova para vacas, inicialmente sem acionamentos NORD – o que acabou sendo um erro. “Nós tivemos muitas quebras”, relata Papuga. “Por isso, nós decidimos mudar para a NORD. Há muitos anos usamos os inversores para nossas escovas de ônibus e caminhões e estamos familiarizados com a alta qualidade. No entanto, quando iniciamos com as escovas para vacas, a NORD ainda não atender aos nossos requisitos de controle e preço.” Os engenheiros de desenvolvimento e aplicação da NORD trabalharam intensivamente  em uma solução desde o início de 2017. Após isso a Celi Investi vendeu as suas escovas para vacas exclusivamente com a tecnologia do Norte da Alemanha. “ Agora nós temos mais de 400 redutores NORD em uso. Desde então, não tivemos mais reclamações e os acionamentos funcionam perfeitamente. Nós e os nossos clientes estamos muito satisfeitos”, entusiasma-se Papuga. “ O atendimento ao cliente é excelente. A NORD cuida muito bem de nós.”

Desafios do Projeto

Tecnologia de acionamento confiável da NORD

A NORD DRIVESYSTEMS é um dos principais fornecedores internacionais mais completos da indústria, e fornece sistemas de acionamento completamente compatíveis que consistem em redutores, motores e inversores de frequência para mais de 100 ramos da indústria. Para a escova para vagas dinamarquesa, o especialista em acionamentos forneceu uma poderosa combinação que consiste em um motorredutor coaxial de dois estágios NORDBLOC.1 e um inversor de frequências NORDAC BASE. O motor, o inversor e o redutor formam um componente acoplado na escova para vacas, que não se move com a rotação da escova, permanecendo rígido. Com os produtos de nossos concorrentes, o motor e os redutores movem-se junto com a escova. Portanto, falhas e desgastes são inevitáveis”, explica Papuga e ressalta: “Nossa escova para vacas são os únicos com uma construção tão robusta do acionamento. Isso exclui quebras de cabo.” Uma junta universal entre o motor e a escova, bem como rolamentos de aço inoxidável com 40 mm na frente do moto garante uma máxima durabilidade. Ambos os componentes absorvem o torque e reduzem a carga no motor.

Além disso, os acionamentos NORD são energeticamente eficientes na operação, com um tamanho compacto, grande confiabilidade e uma longa vida útil. O projeto inovador do motorredutor coaxial NORDBLOC.1 garante uma operação segura e silenciosa. Graças ao projeto de fácil lavagem nos conseguimos cumprir os exigentes requisitos de higiene. Os redutores não possuem nenhum ponto de separação com juntas ou furos tampados. Isso aumenta a estabilidade do produto e, ao mesmo tempo, fornece uma superfície mais lisa onde nem líquidos, ou materiais sólidos possam se acumular. Um revestimento Certonal protege a superfície dos eletrônicos contra a condensação.

Mais segurança e eficiência graças as funções inteligentes

As escovas para vacas são controladas por um inversor de frequências NORDAC BASE. O compacto e robusto inversor é especialmente projetado para aplicações simples e especialmente econômicas. Através da integração de um PLC, as funções especificas da aplicação  relacionadas com a unidade de acionamento podem ser eficientemente programadas e parametrizadas da mesma forma que outras funções do NORDAC BASE – SK180E. As escovas começam a rodar assim que as vacas se esfregam nelas. Se houver muita resistência, se a cauda ficar presa, por exemplo, a escova para e vira na direção oposta. Além disso, a direção de rotação muda em cada partida e em intervalos de cinco minutos. Isso garante um desgaste uniforme dos elementos da escova. “Essa inteligencia é muito importante para nós. Também gostamos de poder fazer pequenas alterações no programa”, afirma Carsten Papuga. “Por exemplo, Podemos reduzir o torque para usar a mesma escova em vacas menores, porque vacas menores têm caudas mais curtas.” Outra vantagem é a economia de energia com a função de faixa de carga parcial: a potência do motor se adapta com as cargas automaticamente conforme os requisitos atuais. Isso garante uma operação energeticamente eficiente. Isso também é facilitado pelo uso de redutores. Eles podem atingir uma eficiência de até 98%, portanto, usam pelo menos 50% menos energia do que escovas para vacas concorrentes. No que se diz respeito à vida útil, também são menores aos redutores  coaxiais da Celi Invest.

Solução da Aplicação

Fácil Adaptação

A Celi Invest usa o novo adaptador Bluetooth NORDAC ACCESS BT com o NORDCON APP para parametrizar os inversores das escovas para vacas. A solução móvel permite uma conexão wireless temporária e oferece aos usuários completamente, novas opções para o controle e otimização dos inversores NORD. Graças a função de ajuda e o rápido acesso aos parâmetros, a parameritrazação é fácil e simples, e a adaptação pode ser feita rapidamente. Além disso, o App possui outros recursos práticos, como uma função de backup e recuperação para a manipulação simples dos parâmetros do inversor de frequências, bem como uma função de osciloscópio configurável para uma análise individual do inversor. Vídeos tutoriais e a possibilidade do contato direto com o Suporte da NORD  aumentam a assistência ao usuário em trabalho. O NORDAC ACCESS BT é usado para criar uma ponte entre o sistema de acionamento e o app. Os usuários, portanto, possuem um acesso prático aos dados do inversor e possuem controle de acesso total.  O adaptador também pode ser usado sem o aplicativo para transferir parâmetros entre inversores de frequências individuais.

Totalmente satisfeito

Os clientes da Celi Invest ApS incluindo Sjoerd Ydema. Um fazendeiro que cuida de uma fazenda com 400 vacas e cultiva grama, milho e cereais em uma área de 600 hectares. Um total de 13 escovas para vacas estão disponíveis para o gado. “Nós estamos usando as escovas da Celi Invest por cerca de dois anos e meio e estamos muito satisfeitos com elas. Os acionamentos funcionam bem  e no momento não temos problemas”, explica Sjoerd Ydema, ele complementa: “Tinhamos varias escovas de outra empresa. No entanto, trocamos quase todas pelas escovas da Celi Invest com os acionamentos NORD. Achamos que elas são melhores.”  Os produtos concorrentes também não são mais comparados com a Celi Invest ApS. “ Com a NORD, nós temos um produto muito confiável. Não existem redutores melhores que os deles.”

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: -
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor

Encontre mais informações aqui: