Stros

Acionamentos personalizados para guindastes de construção

Vários arranha-céus no projeto de construção do "Moscow City" foram construídos utilizando soluções da empresa tcheca STROS. Em estruturas que sobem mais de 300 m do chão, os acionamentos da NORD garantiram que as gaiolas dos guindastes se movessem de maneira segura, para cima e para baixo, em qualquer condição climática.

Stros

Foco no Cliente

A STROS Sedlcanské Strojírny, a. s., é a maior fabricante de guindastes de construção da República Tcheca. A empresa produz três novos sistemas por semana para clientes ao redor do mundo, e também fornece serviços de manutenção quando solicitado. O portfólio da STROS inclui guindastes para movimentação de pessoas e materiais, elevadores especiais e permanentes, plataformas suspensas, estações de trabalho, e projetos de engenharia personalizados. Os primeiro sistemas na série de guindastes NOV originalmente entraram em produção na década de 60.

Foco no Projeto
Na maior metrópole da Europa, os guindastes da STROS ajudaram a levantar oito construções gigantes para o projeto do "Moscow City", inclusive o Mercury City Tower, que hoje possui 340 metros de altura. As soluções da NORD, contando com três motoredutores de engrenagens cônicas controlados eletronicamente funcionaram como os acionamentos para o guindaste desse arranha-céu, apresentando:

  • Uma altura de içamento de 350 metros;
  • Uma capacidade de carga de 2 toneladas;
  • Uma velocidade nominal de 70 m/min

Desafios do Projeto

O complexo empresarial "Moscow City" incluiu várias construções gigantes ao céu da capital russa. Como exemplo, o projeto desafiador inclui a Mercury City Tower, cujos 340 metros lhe garantiu o título de maior construção da Europa. Tamanha altura necessita de guindastes de construção capazes de içar os materiais rapidamente, ainda que em condições adversas com ventos de até 20 m/s.

Expresso do céu. A STROS Sedlcanské Strojírny, a. s. foi responsável por fornecer os equipamentos para oito novas construções no complexo Moscow City. A empresa tcheca produz sistemas de elevação que possuem, atualmente, capacidade de carga de até 3,2 toneladas e velocidades lineares de até 100 m/min. Tais sistemas são equipados com um equipamento ímpar de proteção - um projeto original da STROS. Esse mecanismo é acionado sempre que a velocidade nominal segura de descida é ultrapassada. Uma engrenagem no eixo de saída então aciona um pinhão, que gradualmente para a gaiola do guindaste. De modo a evitar tais emergências, uma solução sofisticada em acionamento projetada pela NORD garante uma operação altamente confiável.

Proteção dupla. Se um guindaste entra em manutenção, toda a construção pode ficar parada. Sendo assim, as soluções em acionamentos devem ser extremamente cuidadosas, tomando todas as medidas possíveis para garantir uma confiabilidade máxima. O conceito da NORD DRIVESYSTEM para os equipamentos de elevação da STROS é então baseado em três motoredutores autônomos. Eles são complementados por um inversor de frequência inteligente que fornece movimentos particularmente suaves.

Solução de Aplicação

Os acionamentos para os guindastes de construção da STROS no Moscow City compreendem três motoredutores de engrenagens cônicas com resistores de frenagem externos. Os motores são equipados com discos de freio eletromagnéticos, que podem ser liberados manualmente. As soluções completamente personalizadas da NORD também contam com um inversor com funcionalidade para guindastes, que controla todos os três motores. Montado dentro de uma cabine de controle, esse controlador inteligente permite partidas e paradas suaves e garante alta precisão de nivelamento.

Cooperação extensa e duradoura. A primeira participação de um acionamento confiável da NORD na STROS foi em 1997, e desde então se tornou a única fornecedora de acionamentos para a empresa. A NORD também auxiliou a STROS em sua recente incursão em novos segmentos de mercado: Além de guindastes de construção, a empresa Tcheca agora também está focada na produção de guindastes para uso permanente em construções, como por exemplo em chaminés de plantas de geração de energia. Todos esses sistemas também estão equipados com acionamentos NORD.

Engenharia para aplicações específicas. Em vez de redutores padrão, equipamentos personalizados foram fornecidos para a STROS, exatamente como solicitado. Dependendo do projeto, alguns desses redutores possuem rolamentos reforçados, ou utilizam materiais especiais na carcaça, ou atendem a normas específicas (como a NEC e ATEX). Os inversores para montagem em painel estão disponíveis em diferentes classes de desempenho e com funcionalidade escalável. Adicionalmente a funções como evacuações de emergência, as funções operacionais incluem posicionamento e componentes de segurança como STO e SS1, para normas de segurança até a SIL 3.

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: -
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes


A6035 - Soluções de acionamentos para guindastes
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: