Приводные системы от NORD
Машины для безопасной и эффективной нарезки продуктов питания, конвейерные ленты для посылочной почты, дозирующие насосы для розлива свежих соков. Преимущества техники NORD станут вашими преимуществами в любой сфере, где необходимо интеллектуальное управление движением.
Компания NORD DRIVESYSTEMS создает системные решения для любых задач в области приводной техники. Благодаря глубокому знанию отраслей применения мы создаем точно согласованные между собой компоненты нашего широкого ассортимента модульной продукции. А возможность выбора оптимальных настроек нашей приводной электроники гарантирует, что наши редукторы и двигатели будут работать именно так, как нужно вам!
Узнайте, какое надежное и эффективное решение может предложить компания NORD для ваших приводных систем.
Средства гигиены и ухода | Перемешивающие установки
С помощью приводной техники NORD вы сможете добиться неизменно высокого качества продукции даже при широком разнообразии рецептур. Преобразователи частоты NORDAC <i>PRO</i> мощностью до 160 кВт применяются для управления промышленными мотор-редукторами. Благодаря высокой точности регулирования и широкому диапазону перегрузок они гарантируют стабильность технологических процессов.
Наш промышленный редуктор MAXXDRIVE® XC обеспечивает необходимую мощность для достижения требуемой однородности даже при работе с такими вязкими продуктами, как, например, зубная паста. Обладая крутящим моментом 242 000 Нм и более, они обеспечивают скорость и стабильность во время работы, а благодаря устойчивому к кручению корпусу BLOCK выдерживают огромные поперечные и осевые усилия, действующие на вал мешалки в течение длительного времени.
Продукты питания | Машины для нарезки
Наш шкафной преобразователь частоты NORDAC <i>PRO</i> обеспечивает точное управление прижимным давлением в машине при нарезке таких продуктов как хлеб, мясо или сыр. Высокая точность достигается благодаря встроенному ПЛК. С его помощью можно легко запрограммировать любые функции, связанные с управлением приводом.
Высокая перегрузочная способность приводной системы достигается при использовании в комбинации с червячным мотор-редуктором UNIVERSAL. Безопасность эксплуатации гарантирует функция безопасного останова «Safe Torque Off» (STO): при открывании машины электродвигатель останавливается и режущий диск прекращает вращение.
Письма и посылки | Почтовая логистика
Наши децентрализованные преобразователи частоты NORDAC <i>LINK</i> и цилиндро-конические мотор-редукторы класса IE5+, работая вместе, способны экономически выгодно, с заботой о будущем и окружающей среде приводить в движение километровые конвейеры, используемые в почтовой логистике. Энергосберегающие двигатели обладают высоким КПД в широких диапазонах частоты вращения и крутящего момента. Они также демонстрируют оптимальные показатели энергопотребления в режимах частичной нагрузки и частоты вращения. Это помогает сократить количество вариантов используемого оборудования.
Кроме того, данное решение выгодно отличается простотой и удобством технического обслуживания. Децентрализованные преобразователи частоты устанавливаются в непосредственной близости от электродвигателя. Для подключения используются простые штекерные соединения с возможностью настройки конфигурации.
Продукты питания | Транспортировочное оборудование
Преобразователи частоты NORD идеально удовлетворяют потребность в точном регулирования скорости. Это обеспечивает оптимальную сбалансированность производственного процесса.
Устройства серии NORDAC <i>PRO</i> могут быть встроены в сеть Ethernet. Это позволяет осуществлять дистанционное обслуживание оборудования. С помощью онлайн-инструментов можно проверить компоненты на наличие неисправностей и проанализировать данные, зарегистрированные преобразователем частоты. За счет этого технологии компании NORD гарантируют высокую степень надежности системы.
Сельское хозяйство | Щетки для коров
Чтобы корова могла сама «управлять» щеткой, необходим привод с интеллектуальной системой управления. Эту задачу берет на себя преобразователь частоты NORDAC <i>BASE</i> со встроенным ПЛК, который позволяет запрограммировать специальные функции. Если корова касается щетки, щетка начинает вращаться автоматически. При слишком большом сопротивлении, например при защемления хвоста, щетка останавливается и поворачивается в обратном направлении. Направление вращения также может меняться при каждом запуске и с интервалом пять минут во время работы. Это обеспечивает равномерный износ щеточных элементов.
Бесшумный цилиндрический мотор-редуктор NORDBLOC.1 и децентрализованный преобразователь частоты NORDAC BASE устанавливаются таким образом, что они не вращаются вместе с щеткой. Это исключает обрыв кабеля.
Сценическая техника| Управление декорациями
Благодаря эффективным функциям позиционирования и обеспечения безопасности приводные решения от NORD гарантируют, что спектакль пройдет безупречно. Шкафной преобразователь частоты NORDAC <i>PRO</i>, оснащенный модулем POSICON, гарантирует точность управления положением при перемещении декораций. Преобразователи NORD, оснащаемые в серийном исполнении интерфейсом CANopen , встроенной системой управления тормозом, сетевым фильтром, а также множественными интерфейсами ввода/вывода представляют собой оптимальное решение для удовлетворения самых высоких требований к приводам в театральной технике.
Данное устройство поддерживает функцию «Безопасный останов». Система отвечает требованиям безопасности в соответствии с SIL 3.
Так гласит девиз бренда NORD. Под этими словами мы подразумеваем все то, что позволяет нам оказывать вам надежную поддержку в успешном проектировании вашего оборудования: