НОВИНКА

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Децентрализованный преобразователь частоты специально предназначен для удовлетворения особых требований горизонтального транспортировочного оборудования. Устройства NORDAC ON разработаны для эксплуатации с приводами класса IE3, а NORDAC ON+ обладают оптимальными характеристиками для работы с синхронными электродвигателями IE5+. Разработанные специально для применения на производстве продуктов питания и напитков преобразователи NORDAC ON PURE имеет особую форму корпуса. Данная серия отличается встроенным интерфейсом Ethernet, полностью штекерным подключением, а также весьма компактной конструкцией. Экономичное решение, устанавливаемое по принципу «подключай и работай», для систем IIoT.

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • 3-фазный 380 - 480 В
  • NORDAC ON для приводов класса IE3, NORDAC ON+ для приводов IE5+, NORDAC ON PURE с приводами IE5+ для пищевой отрасли
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69
  • Функции безопасности

  • 4x цифровых входа, 2x цифровых выхода
  • Функции безопасности: STO, SS1
  • Встроенный интерфейс Ethernet (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), с возможностью конфигурирования через параметры
  • Обновление встроенного программного обеспечения через Ethernet
  • Интерфейсы энкодеров: RS-485
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров с переключением в реальном времени
  • Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
  • U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
  • Высокое качество регулирования и высокие перегрузочные характеристики синхронных и асинхронных двигателей
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
  • POSICON - встроенный режим позиционирования
  • Встроенный сетевой фильтр

S9013 - NORDAC ON


S9013 - NORDAC ON
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

ПО NORDCON

ПО NORDCON

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI275274601 - Технический паспорт - присоединительный кабель SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Технический паспорт - присоединительный кабель SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI275274603 - Технические данные / Технический паспорт изделия SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - Технические данные / Технический паспорт изделия SK TIE4-RS485-RS232
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI275274604 - Технические данные / Технический паспорт изделия SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - Технические данные / Технический паспорт изделия SK TIE4-RS232-USB
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C310004 - Supplier’s declaration of conformity -acma


C310004 - Supplier’s declaration of conformity -acma
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C330001 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - NORDAC ON SK 3xxP


C330001 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - NORDAC ON SK 3xxP
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P


C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C352001 - EAC - Certificate NORDAC ON SK 3xxP


C352001 - EAC - Certificate NORDAC ON SK 3xxP
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации