Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Электронное пусковое устройство двигателя NORDAC START представляет собой децентрализованное, износостойкое пусковое устройство, пригодное как для динамического режима, так и для плавного пуска. Функция реверса и интегрированная защита двигателя позволяют гибко интегрировать устройство в любые системы.

  • Диапазон мощностей: 0,25–7,5 кВт
  • 3-фазное подключение 200–240 В, 3-фазное подключение 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Установка на двигатель или на стену

  • 2 цифровых входа, 2 цифровых выхода
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • Функция реверса
  • Функции контроля привода, включая средства контроля двигателя и анализ данных термистора
  • Управление торможением двигателя
  • Встроенный сетевой фильтр
  • Работа с асинхронными двигателями

F3015 - SK 135E Флаер – Блок 25


F3015 - SK 135E Флаер – Блок 25
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0135 - Руководство SK 135E


BU0135 - Руководство SK 135E
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации