НОВИНКА

Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE® XD

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 1,250 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Корпус с увеличенным межосевым расстоянием
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Идеально подходят для использования в подъемных механизмах
  • Конструкция корпуса, адаптированная к воздействию направленных вниз радиальных нагрузок
  • Смотровой лючок
Габариты: 8
Монтажное положение: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Передаточное число: 22.4:1 - 400:1

Промышленный редуктор

MAXXDRIVE® XD представляет собой цилиндрический редуктор, доступный в исполнениях с тремя и четырьмя ступенями. Корпус имеет хорошо зарекомендовавшую себя блочную конструкцию и специальную модификацию, рассчитанную на внешние нагрузки. Благодаря прямому расположению ступеней редуктора корпус отличается увеличенным межосевым расстоянием, что позволяет создавать приводные системы U-образной конструкции. Например, в приводных системах подъемных механизмов это позволяет без каких-либо проблем расположить катушку и двигатель на одной стороне системы. Кроме того, в стандартном исполнении корпус оснащается смотровым лючком.


Многие опции были заимствованы у проверенных временем модулей серийных промышленных редукторов, поэтому сроки поставки, как правило, соответствуют срокам поставки промышленных редукторов MAXXDRIVE® Standard. Глубокое понимание особенностей разных производств, а также наличие оптимального ассортимента на складе, позволяет осуществлять планирование и поставку оборудования в кратчайшие сроки.

  • Исполнение привода: Адаптер для установки двигателя по стандарту IEC/NEMA или свободный входной вал
  • Установка на лапе или прямой монтаж (с моментным рычагом)
  • Различные исполнения выходных валов: сплошной вал, полый вал (шпонка/стяжная муфта), DIN5480
  • Второй входной вал доступен в качестве опции
  • Входной фланец или кронштейн для установки тормоза
  • Наличие выходной муфты (зубчатая муфта с бочкообразными роликами)

  • Модифицированный корпус для внешних нагрузок
  • Увеличенное межосевое расстояние
  • Возможно изготовление входного и выходного валов по техническим условиям заказчика
  • Крышка смотрового окна
  • Высокая надежность
  • Долгий срок службы
  • Одинаковые монтажные размеры (с 3 и 4 ступенями)
  • Высокая точность

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS


C060000 - Заявление производителя о соответствии регламенту RoHS
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации