Fine Lady Bakery

Приводные решения для хлебопекарного производства

После отказа редуктора на предприятии Fine Lady Bakeries был сделан выбор в пользу редуктора серии NORD MAXXDRIVE типоразмера 8 с номинальным крутящим моментом 31 000 Н·м и осевым усилием подачи 140 000 (Н).

  • Редукторы представлены в цилиндрическом соосном и цилиндро-коническом исполнении
  • Оснащены высококачественными подшипниками с низким уровнем трения
  • Имеют неразъемный корпус, слабо подверженный перекосу

Краткое описание заказчика

Много лет Fine Lady Bakeries производит хлебобулочные изделия в большом ассортименте на своей территории площадью 10 гектаров в Оксфордшире. Вместо с заводом в Манчестере компания выпекает миллионы единиц продукции каждую неделю. Спектр предлагаемых изделий включает в себя разнообразные булочки, в том числе «булочки с крестом», употребляемые в Страстную пятницу. Поскольку период Пасхи сопровождается значительным ростом производства, безупречная работа оборудования в камере расстойки теста в это время особенно важна.

Требования проекта

Когда вышел из строя редуктор постоянно необходимого в работе намоточного барабана на Fine Lady Bakeries, хлебопекарном предприятии в Банбери (Англия), потребовалось быстрое, но рассчитанное на долгий срок решение. Поэтому компания-производитель хлебобулочных изделий обратилась к NORD GEAR LTD — члену NORD DRIVESYSTEMS GROUP. Чтобы возобновить выпуск продукции в кратчайший срок, неисправный редуктор конкурента нужно было заменить редуктором из стандартной линейки NORD, для которого должен использоваться специально сконструированный и изготовленный вал.

Поиск решения на месте. — Технический специалист NORD изучил характер повреждения редуктора в Fine Lady Bakeries. Он начал записывать основные параметры, такие как диаметр и длина вала, а также монтажное положение редуктора на камере расстойки и обнаружил, что конструкция установки обладает достаточной гибкостью для монтажа нового редуктора, поскольку монтажную раму можно было перестроить. При этом диаметр и длину вала исходного редуктора следовало оставить неизменными, чтобы они соответствовали размерам муфты привода.

Крутящий момент выходного вала и осевая нагрузка. — При выборе нового привода необходимо было учитывать максимальный выходной крутящий момент существующего редуктора, который составлял 25 000 Н·м при скорости выходного вала 1 об/мин. Кроме того, выбранный редуктор должен был выдерживать осевую нагрузку циркуляционного конвейера, который опирался на редуктор как часть конструкции. После расчета осевой нагрузки компания NORD решила использовать для этой цели редуктор из своей серии промышленных редукторов MAXXDRIVE.

Воплощенное решение

Редукторы серии NORD MAXXDRIVE специально разработаны для оборудования в тяжелых условиях эксплуатации, такого как смесители, и поддерживают высокий выходной крутящий момент от 15 000 до 250 000 Н·м при низком уровне шума и длительном сроке службы. Самая большая проблема при реализации приводного решения заключалась в том, что сроки поставки больших специализированных редукторов могут составлять от 4 недель для стандартного редуктора до 16 недель для более сложного редуктора. Редуктор для Fine Lady Bakeries требовал специального вала, который нужно было рассчитать и спроектировать в головном офисе NORD в Германии.

Редуктор по спецзаказу в кратчайший срок. — Так как ситуация в Fine Lady Bakeries была экстренной, команда NORD приняла все необходимые меры. Проект конструкции был подготовлен в течение 24 часов, и хлебопекарное предприятие получило предложение вместе с рабочим чертежом. Срок поставки редуктора со специальным валом обычно составляет 12 недель, но в данном случае этот период удалось сократить до менее чем шести недель.

Успешный ввод в эксплуатацию. — После внесения необходимых изменений в существующую монтажную раму компания NORD установила два заказанных редуктора, чтобы система возобновила работу как можно быстрее. Новая концепция редуктора от NORD обеспечивает Fine Lady не только стопроцентную надежность сервиса и консультаций на объекте, но и уверенность в высокой производительности.

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: