SMS Group GmbH

Надежные приводные системы для реверсивного прокатного стана в пустыне

Большие нагрузки, частое и сильное ударное воздействие, экстремальные температуры — очень сложно обеспечить надежную работу приводов на прокатном стане в Бахрейне. Компания SMS Group получила от NORD износостойкие и гибкие системы.

SMS Group GmbH

В центре внимания — заказчик

SMS group — мировой лидер в области тяжелого машиностроения и производства технологического оборудования для сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности. SMS group специализируется на технологиях непрерывного литья, установках для производства длинномерных изделий и труб, кузнечном оборудовании, установках для цветных металлов и термообработке на сталелитейных заводах. Для реализации проекта сталелитейного завода в Хидде предприятие из Германии сотрудничало с SMS Concast — другим членом SMS group.

В центре внимания — проект

На реверсивном стане в Бахрейне используется 622 привода рольганга, а также ряд других приводных решений NORD, включая большие промышленные редукторы для выравнивания металлопроката. Эти системы выполняют сложные функциональные требования в тяжелых условиях благодаря своим характеристикам:

  • износостойкому неразъемному корпусу для долгого срока службы;
  • превосходному качеству зубчатого зацепления редуктора с прецизионной механической обработкой NORD;
  • гибкому исполнению, например, с дополнительными валами на обеих сторонах.

Задачи проекта

За последние годы в промышленной зоне Хидд в Королевстве Бахрейн вырос большой интегрированный сталелитейный комплекс. Ожидается, что при производстве 600 000 т стали в год он покроет одну шестую объема спроса на ранее импортировавшиеся балки и профили на всем Ближнем Востоке. В рамках комплекса Хидд компания SMS group GmbH, эксперт в производстве технологического оборудования сталелитейной отрасли, спроектировала и установила прокатный стан для крупносортного профиля с современным оснащением.

Тяжелые условия. Заводу требовалось большое количество мотор-редукторов, рассчитанных на работу с типовыми циклами нагрузки на прокатных станах, прежде всего, в повторно-кратковременном (S5) и непрерывном (S9) режиме с непериодическими изменениями нагрузки и скорости и частыми перегрузками. 16-тонная балка перемещается на рольгангах по реверсивному прокатному стану. Многочисленные приводы вдоль рольгангов должны выдерживать ударное воздействие из-за чередования ускорения и замедления транспортируемых изделий. Очень высокая температура окружающего воздуха на острове в Персидском заливе еще больше усложняет задачу для приводов рольгангов в Хидде.

Предпочтение отдано стандартным системам. SMS group также требовались максимально надежные и мощные приводные решения для дополнительного оборудования, например, для правильного станка со сдвоенными подшипниками с функцией гидравлической регулировки. В целом производителю оборудования было важно минимизировать использование специальных редукторов и вместо этого получить возможность выбирать стандартные варианты из обширного ассортимента редукторов. Кроме того, для некоторых приводных систем компания SMS group требовала особой гибкости использования.

Примененное решение

Компания NORD поставляла приводные системы чрезвычайно прочной конструкции: блочный корпус редукторов, фрезерованная и тонко обработанная косозубая передача обеспечивают исключительную устойчивость даже под действием высоких радиальных и осевых нагрузок. Усиленный материал вала (например, 42CrMo4) и более прочные подшипники позволяют достичь дополнительного увеличения нагрузочной способности и срока службы. Часть механических импульсов от резких перемещений также может подавляться вибропоглощающим материалом корпуса. Специальные синтетические смазочные материалы (ISO VG220) и специальные лакокрасочные покрытия доступны для адаптации к высоким показателям окружающей и рабочей температуры.

Широкий спектр применения. Помимо свыше 600 приводов для рольгангов прокатного стана, SMS group использует другие системы NORD. К ним относятся, например, стандартные редукторы с параллельными валами для цепных конвейеров в секции охлаждения, которые могут заменить специальные редукторы, обычно применявшиеся в системах этого типа раньше. Четыре промышленных редуктора с высоким крутящим моментом, которые выравнивают тяжелые заготовки перед валками, были оснащены входным и выходным валами с обеих сторон, поэтому могут работать в любом из этих положений вала. Для этих промышленных редукторов на специальных выходных валах с соответствующими отверстиями были установлены энкодеры, поставляемые SMS group.

Обширные отраслевые знания. NORD сотрудничает с SMS group более десяти лет, реализуя множество проектов. Для сталелитейной и металлургической отраслей NORD предлагает разнообразные приводы для широкого спектра оборудования: от рольгангов до холодильников, от линий резки до устройств перемещения разливочных ковшей и оснащения многих других технологических операций.

Червячные редукторы MAXXDRIVE® XJ

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- и 3-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

CS0018 - Отчет SMS MEER


CS0018 - Отчет SMS MEER
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6034 - Приводная техника в сталелитейной промышленности


A6034 - Приводная техника в сталелитейной промышленности
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации
alt

Дополнительная информация: