Узнайте больше о преимуществах децентрализованных приводных решений с управляемыми преобразователями частоты.
Узнать большеПроектный документ:
Приводная техника для
линий конечной упаковки
Узнайте больше о преимуществах децентрализованных приводных решений с управляемыми преобразователями частоты.
Узнать больше
На линиях конечной упаковки широко применяются сервоприводы с центральным управлением. Однако их использование не является обязательным в системах с высоким моментом инерции или при перемещении на большие расстояния, например, при паллетировании, стабилизации или погрузочно-разгрузочных операциях.
Децентрализованные приводные решения с регулируемыми асинхронными двигателями представляют собой более эффективную и экономически выгодную альтернативу. Они способны достигать сопоставимых кинематических показателей, а также обеспечивать лучшие характеристики регулирования и управления движением при больших нагрузках за счет более высокого внутреннего момента инерции.
Кроме того, при использовании преобразователей частоты с системой управления Closed-Loop (управление по замкнутому контуру) достигается значительное снижение затрат. В зависимости от типа оборудования и сферы применения экономия может составлять до 50 %.
Скачайте проектный документ NORD и узнайте, как с помощью асинхронных приводных систем с децентрализованным управлением вы сможете оптимизировать процессы в сфере конечной упаковки и снизить затраты!
Переход от сервоприводов с централизованным управлением к системным решениям на базе асинхронных двигателей с децентрализованным управлением позволяет значительно снизить общие эксплуатационные расходы для вашей приводной техники в сфере конечной упаковки.
Узнать больше