NORDCON
Параметризація перетворювачів частоти за допомогою NORDCON
Ви хочете реалізувати своє індивідуальне прикладне рішення за допомогою приводної техніки NORD? Ви хочете ввести в експлуатацію, оптимізувати або діагностувати приводи? NORD пропонує інструмент для різних завдань: NORDCON для Windows та мобільний додаток NORDCON . Обидва забезпечують простий доступ до електронних систем приводу, легке керування параметрами та комплексну діагностику - незалежно від того, чи це одновісний або багатовісний привід. Це означає, що кожен може оцінити всю продуктивність приводної техніки NORD.
Комплексні рішення зі стандартизованим інтерфейсом користувача
Введення в експлуатацію системи електронного приводу вимагає налаштування різних параметрів. За допомогою NORDCON для Windows та NORDCON для мобільних пристроївкомпанія NORD пропонує комплексні рішення зі стандартизованими інтерфейсами користувача, які підходять для всіх завдань - від розробки додатків до обслуговування, від введення в експлуатацію до експлуатації.
- Перетворювачі частоти, пускачі двигунів і всі додаткові модулі.
- Підтримка керування, моніторингу, параметризації та аналізу приводних систем NORD.
- Візуалізація на приладовій панелі для моніторингу приводу та діагностики несправностей. - Доступ до всіх необхідних параметрів і чітке відображення значень процесу.
- Параметризація за допомогою контекстно-залежної довідкової функції та швидкий доступ до параметрів.
- Функція NORDCON SCOPE для підтримки інженерів-прикладників під час першого введення в експлуатацію, оптимізація приводу під час експлуатації та діагностика під час технічного обслуговування.
- Функція резервного копіювання та відновлення для зручної роботи з параметрами приводу
Додаток NORDCON для Windows
Додаток для Windows для зручної параметризації, програмування та діагностики простих і складних додатків, наприклад:
- Багатокоординатні застосування в мережі автоматизації / індустріальний Ethernet.
- Якщо в застосуванні використовується зворотний зв'язок з передавачем, також з POSICON.
- Якщо використовується вбудований ПЛК (відповідно до IEC 61131-3, структурований текст) і потрібні спеціальні функції.
Мобільний додаток NORDCON
Мобільний додаток для бездротового з'єднання 1:1 з електронною системою приводу, для моніторингу, параметризації з контекстно-залежною довідковою функцією та аналізу приводу за допомогою функції SCOPE:
- Керування параметрами одновісних застосувань,
- Підготовка приводу до мережевої інтеграції (Ethernet).
- Обслуговування та діагностика за допомогою функції NORDCON Scope.
- Аналіз і оптимізація приводу.
Що відрізняє рішення компанії NORD
Додаток NORDCON для Windows | Мобільний додаток NORDCON |
|
|
Системні вимоги: Windows 11, 10 або новішої версії |
Системні вимоги:
|
Підключення до інвертора за допомогою кабелю або інтеграція в мережі Ethernet | Підключення до інвертора безпровідне за допомогою Bluetooth-накопичувача NORDAC ACCESS BT, який тимчасово підключається до перетворювача частоти |
Bluetooth-накопичувач NORDAC ACCESS BT
Bluetooth-накопичувач NORDAC ACCESS BTвикористовується безпосередньо на перетворювачі частоти. Встановлює бездротове з'єднання з мобільним додатком NORDCON і забезпечує практичний мобільний доступ до даних накопичувача з повним контролем доступу.
Для Bluetooth-накопичувача