Вибухозахищені двигуни
Оптимально захищені
Вибухозахищені двигуни NORD DRIVESYSTEMS забезпечують потужність від 0,12 до 30 кВт та відповідають усім вимогам суворих європейських директив ATEX.
Електродвигуни з вибухозахистом
Системи та компоненти у вибухонебезпечних середовищах мають відповідати відповідним національним специфікаціям країни-оператора. Усередині ЄС це директива 2014/34/ЄС. NORD DRIVESYSTEMS має багаторічний досвід роботи в галузі газо- та пиловибухобезпечності та пропонує особливо надійні електродвигуни потужністю від 0,12 до 200 кВт спеціально для цих областей застосування.
Поряд із вимогами вибухобезпеки ці двигуни також відповідають вимогам, які не передбачені вибухозахистом, таким як Директива з екологічного проектування електроспоживаючої продукції, ЕМС та Директива ЄС з обмеження використання небезпечних речовин.
На додаток до двигунів для європейського ринку NORD DRIVESYSTEMS пропонує також вибухозахищені двигуни для багатьох інших регіонів світу, таких як Росія, США, або відповідно до стандарту IEC Ex.
Ці двигуни мають всебічний захист від вибуху та спеціально розроблені для застосування у потенційно вибухонебезпечній пиловій або газовій атмосфері. Наші вибухозахищені двигуни зустрічаються в різних областях застосування, наприклад як приводи для насосів, мішалок або підйомників.
Вибухозахищені двигуни NORD: надійна річ
- Міцність
Наші електродвигуни з вибухозахистом можуть використовуватися в пилових атмосферах категорії 2D або 3D (зони 21 та 22) та в газових атмосферах категорії 2G або 3G (зони 1 та 2). - Якість
NORD DRIVESYSTEMS дуже тісно співпрацює з Фізико-технічним інститутом (PTB) та компанією DEKRA EXAM GmbH, щоб підтримувати якість продукції та контролю на найвищому рівні. Усі двигуни категорії 2 мають сертифікат про затвердження типу. - Ноу-хау
NORD DRIVESYSTEMS має багаторічний досвід роботи в галузі пило- та газовибухозахисту і вже більше десяти років виробляє вибухозахищені двигуни, що відповідають найвищим вимогам.
Приводи із вибухозахистом від пилу
Будь то на борошномельних млинах, у харчовій або фармацевтичній промисловості, у всіх цих сферах застосування можуть утворюватися вибухонебезпечні пилові атмосфери. Щоб надійно запобігати вибухам або пожежам, ці двигуни, призначені для використання в Європі, відповідають європейському стандарту EN 60079-31 і типу вибухозахисту tD.
Дізнайтеся про переваги наших електродвигунів з пиловибухозахистом.
Більше інформації
Вибухозахищені двигуни для газової атмосфери
Ефективний вибухозахист є обов'язковим також для привідних систем у потенційно вибухонебезпечних газових середовищах. Тому спеціально для цієї галузі застосування NORD виробляє вибухозахищені двигуни, які відповідають суворим нормам директиви ЄС 2014/34/ЄС. Ми пропонуємо ці приводи з видом вибухозахисту «підвищена безпека» (e), «вибухонепроникна оболонка» (d/de) та «конструкція без іскріння» (n) з високим для цих двигунів класом енергоефективності IE2.
Для зон, де можуть виникати як пилові, так і газові атмосфери, ми на запит поставляємо приводи з комбінованим захистом.