Циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами
Компактні та високопродуктивні
Двигуни з циліндричними редукторами з паралельними валами NORD ідеально підходять для використання в місцях з невеликим монтажним простором. Вони пропонують широкий діапазон моменту, що крутить, від 100 до 70 000 Нм.
Відповідні продукти:
SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52
Наші циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами: пласкі та потужні
Циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами від NORD DRIVESYSTEMS можуть бути індивідуально налаштовані завдяки гнучкій та сумісній модульній конструкції, тому універсально застосовні.
У всьому світі ці приводи використовуються для руху таких різних додатків, як мішалки, рішення для внутрішньовиробничої логістики, конвеєри для сипких матеріалів або крани, і в поєднанні з системними рішеннями від NORD DRIVESYSTEMS відповідають технології Індустрія 4.0!
Які відмінні риси плоских мотор-редукторів NORD?
- Продуктивність
Наші плоскі мотор-редуктори мають частоту обертання від 100 до 70 000 Нм (промисловий мотор-редуктор до 282.000 Нм). - Ефективність
Дуже компактна конструкція заощаджує дорогоцінний простір. - Гнучкість
Як і у всіх серіях мотор-редукторів NORD, тут можна використовувати адаптери для двигунів IEC і NEMA.
Циліндричний мотор-редуктор NORD UNICASE – великий вибір
15 типорозмірів циліндричних мотор-редукторів з паралельними валами NORD охоплюють діапазон моменту, що крутить, від 100 до 100 ,000 Нм при потужності від 0,12 до 200 кВт. У комбінації з нашими частотними перетворювачами вони пропонують різноманітні системні рішення найвищого ступеня ефективності та рентабельності.
Високоефективні плоскі мотор-редуктори.
Циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами від NORD працюють дуже ефективно. Вони відрізняються плоскою конструкцією, тому можуть добре вписуватися в додатки з обмеженим простором.
Гнучкість застосування циліндричних редукторів з паралельними валами значною мірою заснована на розробленому в 1981 році компанією NORD корпусі UNICASE, який на той час уже став світовим стандартом.
Прочитайте які переваги дає концепція корпусу UNICASE від NORD.
Дізнатися більше
Модульний принцип забезпечує більшу гнучкість
Упродовж десятиліть компанія NORD розробила унікальну концепцію, за допомогою якої ви можете з мінімальної кількості редукторних модулів отримати максимальну кількість варіантів застосування. Для наших клієнтів це означає високий рівень гнучкості у поєднанні з величезною економією часу та значним скороченням витрат на експлуатацію та технічне обслуговування.
UNICASE, оптимальне рішення у редукторобудуванні!
NORD DRIVESYSTEMS для кожного індивідуального застосування пропонує циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами UNICASE спеціального виконання. Виберіть відповідний циліндричний редуктор з паралельними валами UNICASE для вашої програми за допомогою нашого конфігуратора продукту всього за кілька кроків!
Натисніть тут