Техніка для аеропортів

Привідні технології для аеропортів

На стійках реєстрації, пунктах сортування, високошвидкісних транспортерах та в зонах одержання багажу — технічні рішення NORD DRIVESYSTEMS для обробки багажу скрізь працюють оптимально. Аеропорти майбутнього прагнуть нульового рівня викидів вуглекислого газу. Компанія NORD DRIVESYSTEMS - це ідеальний партнер для досягнення ваших цілей.

LogiDrive – технічне рішення для інтралогістики в аеропортах

Технічне рішення LogiDrive компанія NORD DRIVESYSTEMS розробила спеціально для застосування у системах обробки багажу в аеропортах. Мотор-редуктори застосовуються в цій галузі вперше і тому є оптимальним вибором. Малошумні та високоефективні двигуни класу IE5+ без вентиляторів можна встановлювати на стрічкові конвеєри як на стійках реєстрації, так і в зонах видачі багажу — компанія NORD DRIVESYSTEMS подбала про їх акустичні характеристики та ваш комфорт.

Система LogiDrive обладнана стандартними синхронними двигунами та децентралізованими перетворювачами частоти, відповідає найвищим стандартам ефективності і тому має істотно знижену вартість володіння - з нею ви не розчаруєтеся в привідних технологіях.

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Клас ефективності: IE5+
  • Доступно як опція з IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC LINK - SK 250E - перетворювач частоти

Швидкий монтаж, простий догляд

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

Аеропорт Гамбург

Валізаи подорожують аеропортом Гамбург

У міжнародному аеропорту Гамбург пролягають кілометри стрічкових транспортерів. Вони широко використовуються в багажному відділенні для зведення багажу в одному місці, навантаження, накопичення на проміжному складі та сортування. Важливе значення має організація зберігання та транспортування. Це означає, що найвищий пріоритет мають надійність підйомно-транспортного обладнання та запобігання збоям за рахунок ефективної привідної техніки. NORD реалізував ці вимоги та, крім іншого, виконує вимоги клієнта до своїх постачальників послуг у плані технічного утримання та обслуговування.

Logan Teleflex

Привідні системи в обладнанні аеропортів

Logan Teleflex, дочірнє підприємство Daifuku Airport Technologies, є міжнародним постачальником рішень для транспортування багажу в аеропортах. Для проекту у США компанії була потрібна система децентралізованого управління. Для цього проекту NORD здійснив поставку 100 приводів, що складаються з мотор-редуктора і перетворювача частоти.

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Завантажити Українська
Детальна документація

F3020 - Флаер SK 200E


F3020 - Флаер SK 200E
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0004 - Приклад застосування CHRONOPOST


CS0004 - Приклад застосування CHRONOPOST
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: