Циліндричні редуктори з паралельними валами

Високомоментні та надійні

Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE компанії NORD щодня досягають максимальної продуктивності при використанні у важких умовах експлуатації, наприклад, у мішалках, міксерах, барабанах або дробарках.

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 1,5 - 6.000 kW
  • Крутний момент: 15.000 - 282.000 Nm
  • 2 і 3 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму

Циліндричний редуктор MAXXDRIVE® XD

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 1,5 - 925 kW
  • Крутний момент: 15.000 - 112.000 Nm
  • Корпус зі збільшеною міжосьовою відстанню
  • 3 і 4 ступ.
  • Ідеально підходить для підіймачів
  • Корпус, оптимізований для навантажень в радіальному напрямку
  • Оглядова кришка

Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE®

Наші індустріальні циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE® завжди використовуються там, де потрібні високі крутні моменти. Так було, наприклад, в одній марокканській фосфатній шахті: фосфатна руда вагою кілька сотень тонн повинна була транспортуватися з кар'єру для подальшої обробки за допомогою двокілометрового конвеєра.

Як привод для конвеєрної стрічки замовник вибрав циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE® компанії NORD, оскільки вони забезпечують вихідні крутні моменти до 282 000 Нм і потужність до 6000 кВт. Крім цього, завдяки інтеграції в корпус UNICASE, що добре зарекомендував себе, редуктори виявляють високу стійкість до осьових і радіальних навантажень. Таким чином, циліндричні редуктори з паралельними валами без проблем справляються із суворими умовами експлуатації на конвеєрній стрічці.

У чому переваги циліндричних редукторів з паралельними валами MAXXDRIVE®?

  • Працездатність
    Індустріальні Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE® ідеально підходять для важких умов експлуатації завдяки потужному крутному моменту.
  • Термін служби
    Великі підшипники кочення та точна орієнтація валів та зубчастих коліс забезпечують тривалий термін служби редукторів.
  • Гнучкість
    Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE® можна поєднувати з усіма електродвигунами асортименту NORD.
  • Простота монтажу
    Користувачам пропонується багато варіантів встановлення вихідних фланців (у серійному виконанні фланець B14).

Наші індустріальні циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE®: максимально гнучкі
При купівлі циліндричного редуктора з паралельними валами MAXXDRIVE® вам не доведеться ретельно підганяти під нього своє обладнання. Натомість наші редуктори адаптуються до вашого привідного застосунку.

Щоб при монтажі наших виробів ви були якомога вільнішими, ми пропонуємо різні варіанти валів та фланців. Інтеграція редукторів у вашу установку спрощується завдяки шести монтажним поверхням, які забезпечують різні монтажні положення.

Завдяки величезній продуктивності та гнучкості циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE® підходять для використання в багатьох сферах застосування, наприклад, в мішалках, підйомниках, екструдерах, міксерах, млинах, барабанах або дробарках.

Тут ви можете дізнатися більше про переваги промислових редукторів NORD.
Дізнатися більше