Децентралізовані приводні технології

Більше гнучкості, менше витрат

Ви можете вільно конфігурувати наші децентралізовані перетворювачі частоти та адаптувати їх до будь-якої програми. Тим самим ви отримаєте оптимальне рішення при одночасному зниженні витрат на встановлення та експлуатацію.

Перетворювачі частоти NORD вже відповідають вимогам до енергоефективності класу IE2 нової директиви ЄС з екологічного проектування 2019/1781 (дійсна від 1 липня 2021 року).

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

NORDAC LINK - SK 250E - перетворювач частоти

Швидкий монтаж, простий догляд

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

Приводна Електроніка: Наш досвід - Ваша безпека

Децентралізована приводна електроніка від NORD використувується в багатьох застосуваннях по всьому світі. Наші інноваційні перетворювачі частоти із вбудованим ПЛК вирішують приводні задачі, встановлюються біля двигуна і зменшують навантаження на системи верхнього рівня.
Понад 100 промислових секторів орієнтовані на наші приводні рішення. Наприклад, в інтралогістиці, де багаж або посилки переміщуються між континентами. Наші перетворювачі частоти також використовуються в загальній технології побудови конвеєрів, в пакувальній промисловості, або в насосних установках. Добре відомі торгові марки продуктів харчування і напоїв покладаються на приводну електроніку, що поставляється NORD DRIVESYSTEMS.

Наша децентралізована технологія приводу характеризується високою продуктивністю і безпекою. Незалежно від того, де в світі наші технології приводу працюють: якість наших рішень завжди залишається на високому рівні. Завдяки представництвам на всіх континентах, ми близькі до наших клієнтів в будь-який час і надаємо підтримку без тривалого очікування.

  • Приводна електроніка від NORD: лідери ринку в усіх секторах

    більше
  • alt
  • Унікальний підхід від NORD: шинні системи для всіх задач

    більше
  • Рішення від NORD для більш ніж 100 галузей промисловості

    більше
  • Ваш Постачальник Приводних Рішень

    більше

Децентралізована приводна техніка NORD – висока гнучкість, низькі системні витрати

NORD DRIVESYSTEMS зі своїм асортиментом частотних перетворювачів та пускачів двигуна пропонує широкий вибір децентралізованої приводної техніки. Наприклад, ви можете абсолютно індивідуально адаптувати наші перетворювачі NORDAC LINK та NORDAC FLEX до своїх застосування. А для простих приводних задач найкращим вибором є NORDAC BASE. Що стосується пускачів двигунів, ви можете вибрати для себе вільно конфігурований NORDAC LINK або зносостійкий, гнучко інтегрований NORDAC START.

Чотири вагомі причини на користь децентралізованих перетворювачів частоти NORD

  • Ефективність
    Наша децентралізована приводна техніка значно знижує витрати на проєктування вашої системи.
  • Універсальність
    Ви можете вільно конфігурувати наші перетворювачі або розширювати їх за допомогою опцій і тим самим використовувати їх у різних сферах застосування.
  • Сумісність
    Наша децентралізована приводна техніка може бути інтегрована у всі архітектури засобів автоматизації шляхом підключення до поширених шинних систем та промислового Ethernet.
  • Зручність для користувача Встановлення та обслуговування здійснюються швидко завдяки простому штепсельному підключенню всіх елементів, опційному вбудованому сервісному вимикачу та можливості локального ручного керування (NORDAC LINK).

Як перетворювачі частоти NORD знижують ваші системні витрати
ПЛК, вбудовані в наші перетворювачі частоти, дозволяють створити конструкцію установки, що складається з автономних виробничих островів, які значною мірою регулюють свої процеси самостійно. Це дозволяє не тільки розвантажити вищий керуючий пристрій, але також усуває необхідність інвестицій в установку шафи управління і складну проводку. Крім того, децентралізовані частотні перетворювачі полегшують технічне обслуговування всієї системи, тим самим підвищуючи її ефективність.

Використовується у багатьох застосунках: децентралізована приводна техніка NORD
Завдяки численним комунікаційним інтерфейсам та можливості гнучкої конфігурації наші децентралізовані перетворювачі частоти підходять для широкого спектру застосувань. Наші перетворювачі вражають не лише своєю універсальністю в плані функціональності та опцій, а й своєю потужністю, яка може досягати значень до 22 кВт. Ці визначні характеристики дбають про те, щоб наші децентралізовані перетворювачі використовувалися протягом багатьох десятиліть у різних областях, наприклад, у харчовій та сталеливарній промисловості, в обладнанні для аеропортів, у інтралогістиці або для завдань, пов'язаних з транспортуванням сипких матеріалів.

Подивіться тут як децентралізовані перетворювачі частоти NORD ефективно автоматизують машину для укладання вантажів на піддони.

До областей застосування