Індустріальні редуктори
Ідеально для важких умов експлуатації
Дуже високі крутні моменти, безшумний хід і тривалий термін служби: такі видатні характеристики індустріальних редукторів від NORD DRIVESYSTEMS.
Індустріальні редуктори MAXXDRIVE® для застосунків з високим крутним моментом
Індустріальні редуктори MAXXDRIVE компанії NORD мають високі вихідні крутні моменти від 15 000 Нм до 282 000 Нм і ідеально підходять для використання у важких умовах експлуатації, наприклад у змішувачах, конвеєрних приводах, мішалках, млинах, барабанах або дробарках.
Індустріальні редуктори випускаються як циліндричні так і циліндро-конічні. Вони вмонтовані в розроблений нами нероз'ємний корпус UNICASE, тому можуть оснащуватися великими підшипниками кочення, які гарантують тривалий термін служби. До речі, NORD є виробником індустріальних приводів із найбільшими у світі промисловими редукторами у корпусі UNICASE.
Факти що свідчать на користь наших індустріальнихих редукторів MAXXDRIVE®
- Продуктивність
Індустріальні редуктори NORD мають дуже високі крутні моменти на вихідному валу до 282 000 Нм. - Довговічність
Оптимізовані геометричні характеристики забезпечують відмінну здатність навантаження, тривалий термін експлуатації і низький рівень шумоутворення. - Міцність
Наші індустріальні редуктори оснащені високоякісними підшипниками з низьким коефіцієнтом тертя та стійким до скручування нероз'ємним блоковим корпусом UNICASE. - Гнучкість
Редуктори комбінуються з усіма електродвигунами.
Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE
Ці редуктори NORD мають потужність від 1,5 кВт до 6000 кВт і випускаються в одинадцяти розмірах. Ми поставляємо циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE з різними опорами вихідного валу, завдяки чому створюється оптимальне з'єднання будь-якого застосування. Крім того, для цих редукторів ми пропонуємо вхідні та вихідні фланці у різному виконанні.
Циліндричні редуктори з паралельними валами MAXXDRIVE можна поєднувати з усіма нашими електродвигунами.
Виберіть свій двигун прямо зараз!
Натисніть тут
Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE
Ці редуктори ви можете використовувати навіть в екстремальних умовах, тому що завдяки своєму терморегулюванню вони без особливих проблем витримують навіть умови навколишнього середовища, що сильно змінюються. Крім того, для наших циліндро-конічних редукторів MAXXDRIVE пропонується безліч різних варіантів охолодження та обігріву, які полегшують використання в різних температурних зонах.
Дізнайтеся прямо зараз про індустріальні циліндро-конічні редуктори NORD на найбільшій установці по партійному виробництву зубної пасти.
До областей застосування