Асинхронні двигуни

Надійні та міцні для всіх випадків

Наші асинхронні двигуни мають діапазон потужності від 0,12 до 55 кВт і вкрай стійкі до електричних та механічних навантажень.

Двигуни з перемиканням полюсів

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 23 HP
  • Клас ефективності IE1
  • Міжнародні сертифікати та ухвали

Двигун NORD UNIVERSAL

Двигун UNIVERSAL

  • Потужність: 0.16 HP - 60 HP
  • Клас захисту: IP66
  • Клас ефективності IE3
  • Міжнародна сертифікація

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: -
  • Міжнародні сертифікати та ухвали
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3, IE4

Однофазні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 2 HP
  • Клас ефективності IE2
  • Міжнародні сертифікати та ухвали
  • Серія EST2, клас ефективності IE2

Двигуни з гладким корпусом

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 3 HP
  • Міжнародні сертифікати та ухвали

Асинхронні двигуни змінного струму NORD – надійні та міцні для всіх випадків

NORD виробляє чотири різні серії асинхронних двигунів для використання в різних областях застосування. У той час як двигуни з гладкою поверхнею корпусу найбільше підходять для використання у харчовій промисловості, двигуни з перемиканням полюсів та однофазні двигуни забезпечують необхідний привод у верстатах, насосах, конвеєрних стрічках або вентиляторах.

Наші асинхронні двигуни мають потужність від 0,12 до 55 кВт і характеризуються високою працездатністю, дуже міцним виконанням та тривалим терміном служби. Вони можуть комбінуватися з усіма типами редукторів NORD.

Переваги наших асинхронних двигунів:

  • Стійкість
    Наші стандартні електродвигуни дуже стійкі до електричних та механічних навантажень."
  • Зручність обслуговування
    Завдяки високій якості виготовлення та простої конструкції забезпечуються низькі експлуатаційні витрати.
  • Універсальність
    Асинхронні двигуни NORD підходять для численних завдань у різних галузях промисловості.

Наші однофазні двигуни: Краса в простоті
Ми виробляємо однофазні двигуни трьох модифікацій: для простих завдань ми рекомендуємо недорогий однофазний двигун із включенням за схемою Штейнмеца, для складніших завдань найкращим вибором є варіанти з робочим конденсатором або з робочим та пусковим конденсатором.

Однофазні двигуни доступні у виконанні з потужністю від 0,12 до 1,5 кВт. Вони можуть працювати як від мережі 50 Гц, так і 60 Гц напругою 115 В або 230 В і підтримують широкий діапазон напруг (від 220 В до 240 В).

Двигуни з перемиканням полюсів: один привод – безліч швидкостей обертання
Для всіх прикладних завдань, що мають бути гнучкими, в асортименті NORD є двигуни з перемиканням полюсів. Ці приводи дозволяють працювати з двома або більшою кількістю постійних швидкостей обертання. Ми поставляємо цей тип двигуна в 4-/2-полюсному, 8-/4-полюсному, 8-/2-полюсному та 6-/4-полюсному виконаннях, а також за бажанням з обмоткою за схемою Даландера.

Двигуни з гладким корпусом для застосунків із високими гігієнічними вимогами
Асинхронні двигуни NORD є також у вологозахищеному виконанні. Наші двигуни з гладким корпусом легко миються, тому використовуються переважно у харчовій та фармацевтичній промисловості. Вони відмінно підходять для комбінації з нашими циліндричними та циліндро-конічними редукторами NORDBLOC.1, проте можуть бути скомбіновані з черв'ячними редукторами SMI.

Двигуни з гладким корпусом захищені від корозії завдяки своєму алюмінієвому корпусу.

Тут ви можете побачити, як двигуни NORD з гладким корпусом оптимізують процеси на чеському солодовому заводі.

До областей застосування