Циліндричні співвісні мотор-редуктори BLOCK

Міцний багатофункціональний пристрій

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 160 кВт
  • Крутний момент: 10 Нм-26 000 Нм

Функціональність та традиції. НОРД виготовляє циліндричні мотор-редуктори з використанням перевіреного принципу єдиного блоку починаючи з 80-х років минулого сторіччя. Перевірені часом і надійні у використанні редуктори заощаджують витрати на обслуговування і гарантують тривалий термін служби.

Версії продукту

  • Мотор-редуктори з суцільним валом
  • Кріплення на лапах або фланцевий монтаж
  • Співвісні редуктори

Характеристики продукту

  • Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах
  • Компактний дизайн означає, що потрібно небагато місця
  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Великі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
  • Безшумний хід
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування