Варіатори

Тільки правильна швидкість

У деяких випадках приводи повинні бути гнучкими, що легко пристосовуються. З нашими регульованими приводами це не проблема: вони завжди видають саме ту частоту обертання, яка потрібна в даний момент.

Кліноременний редукторний варіатор

Тихі й надійні

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 90 кВт
  • Діапазон передавального відношення від i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Доступний у шести розмірах

Регульований привід NORD – і правильна частота обертання

NORD DRIVESYSTEMS завжди пропонує своїм клієнтам найкращі редуктори. Якщо для ваших завдань вам потрібен редуктор із регульованою частотою обертання, ми поставимо вам наші циліндричні, циліндричні з паралельними валами, циліндро-конічні та черв'ячні редуктори, у тому числі з регульованим приводом.

NORD виробляє клинопасові регулюючі приводи для багатьох застосувань, наприклад для використання в конвеєрах, насосах або мішалках.

Ми адаптуємо до потреб
Завдяки клинопасовим регульованим приводам NORD ви отримуєте саме ту частоту обертання, яка вам потрібна.

Переваги для вас:

  • Гнучкість
    Частота обертання залежить від поставленого вами завдання, а не навпаки.
  • Якість
    Ми використовуємо лише високоякісні перевірені матеріали, які відповідають нашим високим стандартам.
  • Ефективність витрат
    Наші механічні регульованіі приводи практично не потребують технічного обслуговування.
  • Термін служби
    Компоненти наших клинопасових регулюючих приводів стійкі до корозії, тому дуже довговічні.

Клиноременні регульовані приводи: міцні та високопродуктивні
Наші регульовані приводи з клиновим ременем передають номінальну потужність двигуна до 90 кВт та забезпечують передатне відношення 6:1. Клиноремінні регульовані приводи доступні в дванадцяти типорозмірах з постійним крутним моментом від 2,28 до 158,8 Нм.

Оскільки розсувні шківи клинових ременів виконані з корозійностійких матеріалів, витрати на технічне обслуговування мінімальні. Це також позитивно відбивається на стані ваших поточних експлуатаційних витрат.

Клинопасові регулюючі приводи підходять для всіх типів наших мотор-редукторів. Бажаєте дізнатися більше про наш асортимент мотор-редукторів?

Натисніть тут

Новинка від NORD: електронні регульовані приводи
Поряд із клинопасовими регульованими приводами NORD пропонує також електронні регульовані приводи, що складаються з частотного перетворювача серії SK200E та SK180E, асинхронного двигуна класу ефективності IE2 або IE3 та редуктора NORD.

Ми поставляємо наші електронні регульовані приводи готові до збирання, з усіма бажаними опціями. Параметри приводу вже налаштовані на відповідний тип двигуна, вам потрібно виконати лише такі налаштування як час виходу на робочий режим, мінімальна/максимальна частота або обмеження напрямку обертання.

За запитом ми також виробляємо повністю параметризовані приводи. Для цього ми завантажуємо на перетворювач частоти набір даних, збережений вами після завершення стандартних тестів.

Завантажте наш каталог!