Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

Виконання та дизайн

  • Діапазон потужності: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • Крутний момент: 50 Нм-660 Нм
  • Optional IP69K or NXD tupH surface treatment for maximum protection

Високопродуктивні 2-ступінчасті конічні мотор-редуктори NORD виконані в інноваційному дизайні з високоміцного алюмінієвого сплаву. Виконання у корпусі NORDBLOC.1 завдяки легкому очищенню може бути застосоване у будь-якій промисловості, включаючи харчову.

Версії продукту

  • Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами (шпонка, Gripmaxx, стяжна муфта)
  • Універсальний дизайн: SK 92.1: лапове виконання / фланець B14, опція фланець B5, моментний важіль. SK 93.1: Фланець B14, опція фланець B5 або зі ступеневими ножними отворами
  • Кутовий мотор-редуктор

Характеристики продукту

  • Алюмінієва конструкція корпусу має малу вагу
  • Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах
  • Інноваційний дизайн для забезпечення швидкого очищення і зниження ваги
  • Великі осьові й радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
  • Безшумний хід
  • Широкий вибір швидкостей
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування