Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E

Компактний привід, найважливіші функції приводу

  • Діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні

NORDAC BASE - це економічні рішення в області децентралізованих перетворювачів. З NORDAC BASE ви отримуєте техніку з надійною конструкцією, розроблену спеціально для простих приводних рішень, для встановлення поза шафою керування із незначними витратами.

Версії продукту

  • діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт;
  • однофазні 110 - 120 В, 1/3 - фазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В;
  • клас захисту: IP55, IP66, IP69K;
  • ATEX зона 22 3D;
  • кріплення на двигуні або на стіні;
  • SK CU4, SK TU4 плагін модуля управління;
  • SK CU4, модулі розширення SK TU4

Характеристики продукту

  • 3 цифрові входи, 3 цифрові виходи, 2 аналогові входи;
  • необов’язкове розширення вхід / вихід
  • ;
  • інтерфейс Ethernet може бути розширений для кожного модуля;
  • структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD;
  • параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмного забезпечення або програмі NORDCON;
  • 4 набори параметрів, які можна перемикати в режимі онлайн;
  • PLC для функцій, що пов’язані з приводом;
  • управління V / f, управління поточним вектором у режимі відкритого та замкненого циклів; 
  • вбудований лінійний фільтр