- Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
- Клас захисту: IP65
- Настінне кріплення
- Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
- Безкоштовна конфігурація для вашої програми
NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна
Швидке монтування, просте обслуговування
Електронний пускач двигуна NORDAC LINK працює без зношування в режимі перемикання, а також у плавному пуску та переконує своєю високою можливістю підключення, а також простими варіантами встановлення. Його можна вільно конфігурувати та легко встановити. Введення в експлуатацію та системне обслуговування пускача двигуна прості завдяки вбудованому перемикачу технічного обслуговування та опції локального ручного керування.
Версії продукту
- Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
- 3-фазний 380 - 500 В
- Клас захисту: IP65
- Настінне кріплення
Характеристики продукту
- 3 цифрових входи, 2 шинних цифрових входи, 2 цифрових входи
- Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню, додатковому перемикачу технічного обслуговування та локальному ручному управлінню
- Параметризація за допомогою штекера в модулі управління, програмному інструменту або додатку NORDCON
- PLC для функцій, що пов'язані з приводом
- Функція реверсування
- Функція контролю приводу, включаючи моніторинг двигуна та термістора
- Управління гальмом двигуна
- Вбудований лінійний фільтр
- Асинхронна робота двигуна