- Діапазон продуктивності: 0,37 - 7,5 кВт
- Клас захисту: IP55, IP65
- Настінне кріплення
- Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
- Безкоштовна конфігурація для вашої програми
NORDAC LINK - SK 250E - перетворювач частоти
Швидкий монтаж, простий догляд
Перетворювач частоти NORDAC LINK – це зручне рішення приводу NORD для гнучкого децентралізованого встановлення. Залежно від вимог, NORDAC LINK можна вільно конфігурувати та таким чином адаптувати до різноманітних застосувань. Завдяки різним можливостям підключення NORDAC LINK встановлюється швидко та легко. Завдяки вбудованому перемикачу технічного обслуговування та опції локального ручного керування введення в експлуатацію та обслуговування системи можна завершити швидко.
Версії продукту
- Діапазон продуктивності: 0,37 -7,5 кВт
- 3-фазний 380 - 500 В
- Клас захисту: IP55, IP65
- Децентралізована гнучка установка
- Настінний монтаж
- Функціональна безпека
Характеристики продукту
- 5 цифрових входів, 2 цифрових виходи, 2 аналогових входи
- Додаткове розширення вхід/вихід
- Функціональна безпека: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM та PROFIsafe
- Інтерфейс Ethernet можна розширити за допомогою додаткових модулів
- Інтерфейси кодера: HTL, CANopen
- Легке встановлення та обслуговування завдяки можливості підключення, а також додаткові перемикачі для обслуговування та ручного управління на місці.
- Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD.
- Параметризація за допомогою модуля управління, програми NORDCON або за допомогою додатку
- 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
- Інтегрований гальмівний випрямляч для керування гальмом двигуна
- Висока якість контролю завдяки векторному контролю струму
- Управління гальмом двигуна, функціональність підіймача
- Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
- Функція енергозбереження для діапазону часткового навантаження
- Функціональність ПЛК для приводу
- Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
- Висока якість керування та режим роботи при перевантаженні для синхронних та асинхронних двигунів (підключається зліва)
- POSICON - інтегроване позиціювання та синхронна робота
- Вбудований мережевий фільтр