Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XJ
Індустріальні редуктори
Типорозміри: | 8 |
---|---|
Монтажне положення: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
Передаточні числа: | 12.5:1 - 112:1 |
Промисловий редуктор MAXXDRIVE ® XJ доступний у вигляді триступеневого конічного циліндричного редуктора. Конструкція корпусу відповідає перевіреному принципу блокового корпусу і спеціально оптимізована для зовнішніх навантажень. Завдяки подовженому розташуванню ступенів редуктора корпус має велику міжосьову відстань, що забезпечує J-подібну конструкцію приводу. Високі вимоги до невеликого монтажного простору можуть бути легко задоволені, особливо у випадку приводів шасі.
Багато опцій запозичені із перевіреної модульної системи серії промислових редукторів, тому терміни постачання відповідають стандартним промисловим редукторам MAXXDRIVE®. Ми пропонуємо короткі терміни постачання та стислі терміни проектування. Це стало можливим завдяки великим знанням наших експертів про конкретні вимоги до кожного додатку й оптимальному запасу.
- Версія приводу: адаптер двигуна IEC/NEMA або вільний приводний вал
- Кріплення на ніжці або кріплення (з крутним моментом) важіль
- Доступні різні вихідні вали: суцільний вал, порожнистий вал (шпонка/усадкова шайба), DIN5480
- Кріплення гальма за допомогою приводного фланця або доступна гальмівна консоль
- вихідна муфта (бочкова муфта)
- Корпус оптимізований для зовнішніх навантажень
- Збільшена міжцентрова відстань
- Коригування вхідних і вихідний валів можна адаптувати до розмірів клієнта, можливе
- -"J" розташування валів
- Висока надійність
- Довгий термін служби
- Можлива синхронізація за допомогою пасової передачі
- Висока точність