Новини –
NORD знається у кінцевій упаковці
У кінцевій упаковці, останньому етапі процесу пакування, великі вантажі переміщуються на великі відстані. Для цього NORD пропонує індивідуальні, потужні, економічні та надійні привідні системи.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_packaging_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-04-03
Незалежно від того, чи йдеться про машини для пакування, обв’язування, палетні машини чи конвеєрні системи – NORD пропонує модульні привідні концепції з одного джерела: «Наші мотор-редуктори, двигуни та децентралізовані перетворювачі частоти повністю адаптовані та оптимально налаштовані відповідно до вимог кінцевої лінії пакування», – говорить Штефан Бласт, менеджер сектору промисловості. «Ми впроваджуємо індивідуальні рішення для відповідного застосування».
Огляд переваг привідної техніки NORD:
- Гнучка інтеграція через різні механічні (фланці, розміри вала) та електронні шинні інтерфейси.
- Економічні децентралізовані асинхронні та сервоприводи з керуванням від перетворювача частоти замість традиційних сервопривідних технологій
- Менше зусиль на установку та менше місця для установки; шафи керування та зайва електропроводка більше не потрібні
- Економія до 50% в залежності від застосування
Надійні децентралізовані привідні системи в пакувальних машинах
Завдяки своїй високій інерційності асинхронні двигуни NORD пропонують вирішальні переваги для кінцевого пакування. Вони забезпечують легке керування (переміщенням) і при переміщенні важких вантажів відсутні великі передавальні числа, які досягаються за допомогою великих і дорогих редукторів. Крім того, вони забезпечують максимальну стабільність процесу та низький ризик пошкодження завдяки зниженій вібрації. Асинхронні та синхронні двигуни NORD також відрізняються тривалим терміном служби та малими простоями. Вони прості в обслуговуванні і при необхідності їх можна просто і швидко замінити.