Новини –

Підвищте ефективність за допомогою двигунів IE5+

Будь то пошта та посилки, аеропорт чи склад – синхронні двигуни IE5+ від NORD значно сприяють підвищенню ефективності системи. Крім того, вони дозволяють зменшити загальну систему й, таким чином, забезпечити швидкий ROI (повернення інвестицій) і зниження TCO (загальної вартості володіння).

webnews_campaign_teaser_IE5

Bargteheide, 2023-03-29

У поєднанні з перетворювачем частоти двигуни NORD IE5 мають постійний крутний момент у широкому діапазоні швидкостей і забезпечують високу здатність до перевантаження. Таким чином кількість варіантів приводу в системі може бути значно зменшена. Це оптимізує процеси виробництва, логістики, зберігання та обслуговування, мінімізує адміністративні витрати та знижує загальну вартість володіння (TCO).

Двигуни IE5+ досягають ефективності до 95%. Синхронні двигуни з постійними магнітами забезпечують оптимальне енергоспоживання навіть у діапазонах часткового навантаження та часткової швидкості.

Версії та розміри:

  • Вентильована версія з особливо високою перевантажувальною здатністю та міцністю для інтралогістики
  • Розмір 71 для діапазонів потужностей від 0,35 до 2,2 кВт
  • Розмір 90 для діапазонів потужностей від 1,1 до 4 кВт

Двигуни IE5+ сумісні з модульною системою NORD і можуть бути встановлені на всі редуктори виробника. Перевагою є гнучке підключення за допомогою прямого монтажу, NEMA або IEC - двигуни можуть бути опціонально оснащені інтегрованим енкодером або механічним гальмом.

Дізнайтеся більше про переваги синхронних двигунів IE5+ від NORD!