Новини –
NORD DuoDrive тепер з потужністю до 3 кВт
Запатентований мотор-редуктор NORD DuoDrive тепер охоплює діапазони потужності до 3 кВт. Революційна концепція приводу об’єднує високоефективний синхронний двигун IE5+ та одноступінчастий цмліндричний редуктор і таким чином досягає надзвичайно високої ефективності системи.
Bargteheide, 2022-06-08
Два стають одним: Повна інтеграція двигуна і редуктора в один корпус є надзвичайним стрибком у розвитку мотор-редукторів і встановлює нові стандарти щодо щільності потужності, енергоефективності, скорочення варіантів, місця для установки та оптимізації витрат з точки зору загальної вартості володіння (TCO).
Запатентований NORD DuoDrive тепер доступний для потужності до 3 кВт з безперервним крутним моментом до 250 Нм і швидкістю до 1000 хв-1 і охоплює передатні числа від i=3 до i=18. Сумісні з ринком розміри підключення полегшують заміну та інтеграцію в існуючі конструкції установки. Завдяки своїй конструкції та роботі з частотним перетворювачем DuoDrive можна універсально використовувати з одним і тим же варіантом двигуна по всьому світу.
NORD DuoDrive з першого погляду:
Інноваційний запатентований мотор-редуктор
Діапазон потужності: від 0,35 до 3 кВт
Надзвичайно висока ефективність системи, також у діапазоні часткового навантаження
Гігієнічна змивна конструкція
Просте введення в експлуатацію за допомогою plug-and-play
Мінімізація технічного обслуговування
Повна сумісність з ринковими стандартами
Для універсального використання у всьому світі