Крани

Привідні технології для кранів

Крани використовуються для вертикального та горизонтального переміщення вантажів, тобто вони працюють як мінімум у двох різних площинах. Приводи для кранів - електричні. Стандартно використовують редуктори з асинхронними двигунами перетворювачами частоти [Ed P] інверторами. Однак у деяких країнах, як і раніше, використовуються асинхронні двигуни з перемиканням полюсів. Крани застосовуються в багатьох галузях промисловості. У різних галузях промисловості вимоги щодо точності позиціонування вантажів, плавності пуску і ходу крана і візка і гальмування можуть бути більш-менш суворими. Залежно від застосовуваного стандарту це може означати і високі вимоги до приводних систем, що встановлюються на крани. Діючи в усьому світі, компанія NORD пропонує продукцію, що відповідає найбільш поширеним стандартам (Європа: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 та 13001-2; Північна Америка: CMAA 70, 74 та ASME-3. , B30.16, B30.24;Індія: IS 3177, 4137).

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 1,5 - 2.150 kW
  • Крутний момент: 15.000 - 260.000 Nm
  • 3 і 4 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

Додаткова інформація: