Системи зважування та дозування
Привідні технології для зважування та обмірювання безтарних вантажів
Для додавання до технологічного процесу необхідної кількості безтарного матеріалу попередньо проводиться вимірювання його кількості та зважування. Для точного та динамічного контролю подачі насипних матеріалів кожним приводом NORD, встановленим у системі, можна керувати незалежно.
Конічні мотор-редуктори BLOCK
Потужні і надійні
- Потужність:
0.16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
- Потужність:
0.16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
- Потужність:
0.16 HP - 215 HP
- Крутний момент:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1
Інноваційний виконавець
- Потужність:
0.16 HP - 50 HP
- Крутний момент:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Стандартні двигуни
Асинхронні двигуни
- Потужність:
0.16 HP - 75 HP
- Міжнародні сертифікати та ухвали
- Клас ефективності: IE1, IE2, IE3, IE4
- Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Кріплення на стіну або двигун
- Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі
- Діапазон продуктивності: 0,25 - 160 кВт
- Клас захисту: IP20
Додаткова інформація тут: