Системи складського зберігання

Привідні технології NORD для зберігання безтарних вантажів

Перед подальшою обробкою безтарного вантажу його проміжне зберігання з гомогенізацією виробляється в силосних або усереднюючих складах (поздовжні або кільцеві штабелі). Різні безтарні вантажі вимагають різного розміщення заводського обладнання, що потребує наявності спеціалізованих привідних систем. Ми пропонуємо оптимальне поєднання компонентів та гнучку реалізацію спеціальних проєктних вимог замовників.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS — це єдиний комплексний постачальник привідних технологій

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 і 4 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 і 3 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0.16 HP - 75 HP
  • Міжнародні сертифікати та ухвали
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

A6055 - Привідні рішення для транспортування насипних вантажів


A6055 - Привідні рішення для транспортування насипних вантажів
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: