Обробка сипких матеріалів
Привідні технології для обробки сипких матеріалів
Вимогливі умови довкілля поширені у промисловості сипучих вантажів. Це включає великі коливання температури, абразивні середовища і грубі умови експлуатації. Надійність та економічність рішень NORD для вирішення цих завдань добре зарекомендували себе в індустрії сипучих вантажів у всьому світі. В якості основи обрані повнофункціональні привідні рішення NORD, засновані на модульній системі, що складається з частотного перетворювача, двигуна, редуктора, муфт та гальм. Вони поєднуються з рішеннями, індивідуально розробленими та спроектованими відповідно до вимог замовника.
Навантажувально-розвантажувальні системи
Конвеєри та конвеєрне обладнання
Системи зважування та дозування
Світові торгові ярмарки з обробки сипких матеріалів:
Країна | Виставка | Місто | Дата | Зал | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |