Переробка риби та морепродуктів
Зносостійкі системи для переробки морепродуктів
У виробництві та переробці морепродуктів солона та прісна вода присутні незмінно. Тому привідні системи, що використовуються тут, повинні бути особливо стійкі до дії цих середовищ. Компанія NORD пропонує приводи в алюмінієвих корпусах із спеціальною обробкою поверхонь як маломасивну, надійну та економічну альтернативу пристроям із нержавіючої сталі. Мотор-редуктори з самодренуванням і децентралізовані перетворювачі частоти прості в очищенні.
- Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
- Надзвичайно висока ефективність системи
- Компактна герметична конструкція
- Мінімізація витрат на технічне обслуговування
- Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію
Синхронні двигуни IE5+ (TENV)
Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція
- Потужність:
0.5 HP - 3 HP
- Клас захисту:
IP69K
- Клас ефективності: IE5+
- Доступно як опція з IP69K
- Глобальні затвердження та прийняття
- Компактний і гігієнічний дизайн
- Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти
Широкі можливості, оптимальні функції
- Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
- Монтаж на стіні або на двигуні
- Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
- Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію
Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1
Виконання та дизайн
- Потужність:
0.16 HP - 12.5 HP
- Крутний момент:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1
Інноваційний виконавець
- Потужність:
0.16 HP - 50 HP
- Крутний момент:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI
Тихі і плавні
- Потужність:
0.16 HP - 5.5 HP
- Крутний момент:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Двигуни з гладким корпусом
Асинхронні двигуни
- Потужність:
0.16 HP - 3 HP
- Міжнародні сертифікати та ухвали
NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти
Окремий продукт з безліччю переваг
- Клас захисту:
IP20, IP20
- Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
- Клас захисту: IP20
- Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
- Інтерфейс USB для параметризації без напруги
- Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями
Додаткова інформація тут: