Хлібопекарське виробництво
Кастомізовані привідні системи для хлібопекарень
Хлібопекарське виробництво - це безліч складних і взаємопов'язаних процесів і, звичайно ж, передані з покоління в покоління традиції та майстерність. Тому компанія NORD DRIVESYSTEMS пропонує індивідуальні технічні рішення як для домашніх пекарень, так і для великих виробничих ліній. Зокрема, для хлібопекарського виробництва ми розробили посилені підшипники для валів приводів мішалок та динамічні ремінні приводи з точним позиціонуванням. Крім того, ми пропонуємо приводи у вибухозахищеному виконанні для експлуатації в умовах сильної запиленості.
- Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
- Надзвичайно висока ефективність системи
- Компактна герметична конструкція
- Мінімізація витрат на технічне обслуговування
- Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію
- Потужність:
0.5 HP - 3 HP
- Клас захисту:
IP69K
- Клас ефективності: IE5+
- Доступно як опція з IP69K
- Глобальні затвердження та прийняття
- Компактний і гігієнічний дизайн
- Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання
- Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
- Монтаж на стіні або на двигуні
- Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
- Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію
Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI
Тихі і плавні
- Потужність:
0.16 HP - 5.5 HP
- Крутний момент:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Конічні мотор-редуктори BLOCK
Потужні і надійні
- Потужність:
0.16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
- Потужність:
0.16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®
Індустріальні редуктори
- Потужність:
2.0 - 2,850 HP
- Крутний момент:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 і 4 ступ.
- Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
- Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
- Низький рівень шуму
Двигуни з гладким корпусом
Асинхронні двигуни
- Потужність:
0.16 HP - 3 HP
- Міжнародні сертифікати та ухвали
Вибухозахищені електродвигуни (по пилу)
Вибухозахищені двигуни
- Діапазон потужності: 0,12 - 22 кВт
- Клас ефективності: IE1 та IE2
- Діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Монтаж на стіні або на двигуні
- Клас захисту:
IP20, IP20
- Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
- Клас захисту: IP20
- Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
- Інтерфейс USB для параметризації без напруги
- Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями
Вибухозахищені приводи NORD використовуються при переробці зерна та насіння на млинах Arnreiter Mühle GmbH. Вони керують рухом систем транспортування та розподілу надійно та безперервно.
Приводи NORD забезпечують надійність і підвищену безпеку при змішуванні, транспортуванні, розфасовці та багатьох інших процесах на шоколадній фабрикі Zotter.
Додаткова інформація тут: