Продукти харчування

Надійні та безпечні привідні технології для харчової промисловості

Компанія NORD DRIVESYSTEMS працює в багатьох напрямках харчової промисловості та пропонує інноваційні та спеціалізовані привідні системи.

Ми знайомі з особливостями Вашого бізнесу та Вашими вимогами. Ми надаємо перевагу довгостроковій співпраці з нашими замовниками та партнерами. Можете покластися на нас. Разом ми зробимо все можливе, щоб зміцнити репутацію Вашого бренду.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS - це:

  • глибоке знання технічної специфіки галузі та технічна підтримка;
  • комплексні привідні системи від єдиного постачальника;
  • світове охоплення у наданні продукції та послуг;
  • тисячі приводів, встановлених на виробництвах продуктів харчування та напоїв;
  • широкий асортимент високоякісної продукції;
  • надійність, економічність та тривалий термін служби пристроїв;
  • визнана якість продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

Надійність у харчовій промисловості

DuoDrive

Два в одному.

  • Діапазон потужності: 0,35 - 3,0 кВт
  • Надзвичайно висока ефективність системи
  • Компактна герметична конструкція
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Клас ефективності: IE5+
  • Доступно як опція з IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 і 3 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20, IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

Baader Group

Високотехнологічне сепаруюче обладнання

BAADER Group розробляє сепаратори для харчової промисловості понад 40 років. Асортимент включає прес-сепаратори, зубчасті ланцюги яких приводяться в рух міцними циліндро-конічними мотор-редукторами NORD.

Ambit Projects

Гнучкі привідні рішення для харчової промисловості

Англійська машинобудівна компанія Ambit Projects оснащує мийне обладнання для сільськогосподарської продукції привідними системами NORD. Обробка поверхні оптимально захищає корпус від корозії.

Arnreiter

Забезпечення потужності привідними системами на конвеєрах зернового млина

Вибухозахищені приводи NORD використовуються при переробці зерна та насіння на млинах Arnreiter Mühle GmbH. Вони керують рухом систем транспортування та розподілу надійно та безперервно.

Zotter

Надійні системи приводу демонструють свою солодку сторону

Приводи NORD забезпечують надійність і підвищену безпеку при змішуванні, транспортуванні, розфасовці та багатьох інших процесах на шоколадній фабрикі Zotter.

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумне різання

Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація тут: