Comeco
Налаштовані на успіх
Шведська компанія Comeco шукала рішення, яке дозволило б підвищити споживчі властивості їх верстатів та знизити витрати на виробництво, і вирішила запустити нову лінійку згинальних верстатів із електричним приводом замість гідравлічного. Компанія NORD DRIVESYSTEMS надала підтримку Comeco на етапі початкового планування та розробки прототипу аж до запуску у виробництво та підготувала векторний привод змінного струму із вбудованим ПЛК, який керує всіма функціями верстата. Нове рішення простіше, надійніше та не потребує складного технічного обслуговування. З ним ви не тільки витратите менше грошей на закупівлю комплектуючих деталей, а й удвічі скоротите час на збирання.

У центрі уваги – замовник
Comeco Trading AB - це невелика керована власником компанія в місті Енчепінг в адміністративному регіоні Упсала на північ від столиці Швеції, Стокгольма. Comeco виробляє обігрівачі для будівельної промисловості з 1991 року. У 2009 році асортимент поповнили верстати для різання та згинання арматури. Comeco випускає, продає та обслуговує верстати безпосередньо або через торгових партнерів, переважно у Скандинавських країнах. У компанії працює сім осіб.
У центрі уваги – проєкт
Деякі встановлюються на заводах із виробництва арматури, але більшість пересувних верстатів для згинання арматури використовуються на будівельних майданчиках. Ці верстати дозволяють вручну завантажити один або кілька сталевих прутків та вигнути їх під потрібним кутом. 80 відсотків верстатів для згинання арматури виробництва Comeco здаються в оренду. Верстати, що залишилися, в основному продаються будівельним компаніям, і лише деякі — виробникам арматури. На заводах використовуються автоматичні лінії для тонкої арматури, що дозволяють у короткий термін виробляти велику кількість однакових виробів. Але навіть їм доводиться використовувати ручні згинальні верстати, наприклад від Comeco, для товстіших прутків. Сортовий прокат для великих об'єктів, таких як мости або висотні будівлі, зазвичай замовляється на заводі за специфікацією. Але будівельним компаніям, як і раніше, потрібні верстати на об'єкті, щоб вносити коригування відповідно до пізніших змін. А на невеликих об'єктах будівельні компанії зазвичай просто згинають всю необхідну арматуру самотужки.

Завдання проєкту
Невелика шведська компанія-виробник Comeco пропонує згинальні верстати для арматури різного діаметру, що відповідають різним запитам. Спільно з NORD DRIVESYSTEMS вона модернізувала одну виробничу лінію для арматури діаметром до 20 мм, оснастивши її електроприводом, і в даний час приступила до модернізації іншої виробничої лінії для арматури діаметром до 40 мм.
Свої перші згинальні верстати компанія Comeco оснащувала гідравлічним приводом. Це частий вибір для верстатів для згинання арматури. Однак фахівці з будівельного обладнання виявили, що з технологією, що випробовується, виникає ряд проблем. Фредрік Халлберг, власник та керуючий Comeco, розповів: «У нас є дві моделі гідравлічних згинальних верстатів, які ми розробили з нуля. Електрична система дуже складна. Відремонтувати її у разі відмови може практично лише інженер, який її створив. Встановлення гідравлічного агрегату, системи трубопроводів та датчиків займає багато часу. Такі верстати набагато складніші, вони виходять з ладу частіше, ніж наші нові електромеханічні моделі». Тому компанія Comeco вивчила можливі рішення, які б дозволили зробити верстати міцнішими, а в ідеалі знизити витрати на їх виробництво, але без шкоди для якості. «Аналізуючи конструктивні рішення конкурентів, – згадує Халлберг, – ми виявили, що можемо знизити собівартість верстатів, оснастивши їх електричним приводом. Представлені на ринку електричні верстати для згинання арматури відрізняються набагато лаконічнішим виконанням та обмеженим функціоналом у порівнянні з гідравлічними. Для нас було важливо зберегти широкі функціональні можливості та зробити наші верстати зручнішими та ефективнішими, ніж доступні недорогі моделі».
Застосоване рішення
За задумом компанії Comeco, управління всіма функціями верстата мало здійснюватися за допомогою ПЛК. Тому компанія NORD запропонувала векторний привод змінного струму NORDAC FLEX. Перетворювач, встановлений на двигун, оснащений ПЛК для точного керування швидкістю та позиціонування. Оператори верстатів можуть вибрати одну з двох налаштувань швидкості залежно від рівня кваліфікації та товщини сталевого прутка. Верстат для арматури діаметром 20 мм дозволяє вибрати відразу два кути вигину, а потім легко переходити від одного налаштування до іншого за допомогою кнопки перемикання. Ці привідні системи оснащені мотор-редукторами з паралельними валами, які забезпечують високий момент, що крутить, при дуже компактних розмірах. NORD виробляє всі компоненти і таким чином може забезпечити високоефективну передачу з мінімальними втратами.
Приводи поставляються у зібраному вигляді із попередньо налаштованими параметрами в комплекті з блоком ParameterBox, який Comeco отримує у готовому вигляді та встановлює на панелі керування верстатом. Електронний привод не вимагає складного підключення: на відміну від гідравлічної системи його потрібно просто підключити до мережі. «На цьому ми, зрозуміло, також заощаджуємо гроші, – пояснив Халлберг. — З блоком ParameterBox нам не потрібні всі ці перемикачі. Компанія NORD постачає його з кнопками та дисплеєм, попередньо запрограмувавши відповідно до наших вимог. Швидкість, кут і режим роботи відображаються на дисплеї, і можна керувати цими параметрами за допомогою клавіатури. Ви змінюєте кут вигину за допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз, а швидкість – за допомогою кнопок зі стрілками вправо та вліво. Це дуже просто. Операторам не потрібно шукати потрібний пункт у меню».
Додаткова інформація: