SMS Group GmbH

Надійні привідні системи для реверсивного прокатного стану в пустелі

Великі навантаження, частий і сильний ударний вплив, екстремальні температури - дуже складно забезпечити надійну роботу приводів на прокатному стані в Бахрейні. Компанія SMS Group отримала від NORD зносостійкі та гнучкі системи.

SMS Group GmbH

Орієнтація на замовника

SMS group — світовий лідер у галузі важкого машинобудування та виробництва технологічного обладнання для сталеливарної та металообробної промисловості. SMS group спеціалізується на технологіях безперервного лиття, установках для виробництва довгомірних виробів та труб, ковальському обладнанні, установках для кольорових металів та термообробці на сталеливарних заводах. Для реалізації проєкту сталеливарного заводу в Хідді підприємство з Німеччини співпрацювало із SMS Concast – іншим членом SMS group.

У центрі уваги – проєкт
На реверсивному стані в Бахрейні використовується 622 приводи рольгангу, а також ряд інших приводних рішень NORD, включаючи великі індустріальні редуктори для вирівнювання металопрокату. Ці системи виконують складні функціональні вимоги у важких умовах завдяки своїм характеристикам:

  • зносостійкий нероз'ємний корпус для довгого терміну служби;
  • чудовій якості зубчастих коліс редуктора з прецизійною механічною обробкою NORD;
  • гнучкого виконання, наприклад, з додатковими валами на обох сторонах.

Завдання проєкту

За останні роки у промисловій зоні Хідд у Королівстві Бахрейн виріс великий інтегрований сталеливарний комплекс. Очікується, що при виробництві 600 000 т сталі на рік він покриє одну шосту обсягу попиту на балки, що раніше імпортувалися, і профілі на всьому Близькому Сході. У рамках комплексу Хідд компанія SMS group GmbH, експерт у виробництві технологічного обладнання сталеливарної галузі, спроєктувала та встановила прокатний стан для великосортного профілю із сучасним оснащенням.

Важкі умови. Заводу була потрібна велика кількість мотор-редукторів, розрахованих на роботу з типовими циклами навантаження на прокатних станах, насамперед, у повторно-короткочасному (S5) і безперервному (S9) режимі з неперіодичними змінами навантаження та швидкості та частими навантаженнями. 16-тонна балка переміщається на рольгангах реверсивним прокатним станом. Численні приводи вздовж рольгангів повинні витримувати ударний вплив через чергування прискорення та уповільнення виробів, що транспортуються. Дуже висока температура навколишнього повітря на острові в Перській затоці ще більше ускладнює завдання приводів рольгангів у Хідді.

Перевага надається стандартним системам. SMS group також були потрібні максимально надійні та потужні привідні рішення для додаткового обладнання, наприклад, для вмпрямляча зі здвоєними підшипниками з функцією гідравлічного регулювання. Загалом виробнику обладнання було важливо мінімізувати використання спеціальних редукторів і натомість отримати можливість вибирати стандартні варіанти з великого асортименту редукторів. Крім того, для деяких привідних систем компанія SMS Group вимагала особливої гнучкості використання.

Застосоване рішення

Компанія NORD постачала привідні системи надзвичайно міцної конструкції: монолітний корпус редукторів, фрезерована та тонко оброблена косозуба передача забезпечують виняткову стійкість навіть під дією високих радіальних та осьових навантажень. Посилений матеріал валу (наприклад, 42CrMo4) і міцніші підшипники дозволяють досягти додаткового збільшення здатності навантаження і терміну служби. Частина механічних імпульсів від різких переміщень може пригнічуватися вібропоглинаючим матеріалом корпусу. Спеціальні синтетичні мастильні матеріали (ISO VG220) та спеціальні лакофарбові покриття доступні для адаптації до високих показників навколишньої та робочої температури.

Широкий спектр застосування. Окрім понад 600 приводів для рольгангів прокатного стану, SMS group використовує інші системи NORD. До них відносяться, наприклад, стандартні циліндричні редуктори з паралельними валами для ланцюгових конвеєрів у секції охолодження, які можуть замінити спеціальні редуктори, які зазвичай застосовувалися в системах цього типу раніше. Чотири індустріальніі редуктори з високим крутним моментом, які вирівнюють важкі заготовки перед валками, були оснащені вхідним і вихідним валами з обох сторін, тому можуть працювати в будь-якому з цих положень валу. Для цих індустріальних редукторів на спеціальних вихідних валах з відповідними отворами були встановлені енкодери, що постачаються SMS group.

Великі галузеві знання. NORD співпрацює з SMS group більше десяти років, реалізуючи безліч проєктів. Для сталеливарної та металургійної галузей NORD пропонує різноманітні приводи для широкого спектру обладнання: від рольгангів до холодильників, від ліній різання до пристроїв переміщення ковшів розливу та оснащення багатьох інших технологічних операцій.

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE® XC

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 і 3 ступ.
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму
  • Низький рівень шуму

CS0018 - Приклад застосування SMS MEER


CS0018 - Приклад застосування SMS MEER
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація
alt

Додаткова інформація: