Комфорт для тварин

Інтелектуальні привідні технології NORD у корівниках

Данська компанія Celi Invest спеціалізувалася на виробництві електропривідних масажних щіток для корів. Після того, як данці перейшли на приводні технології NORD DRIVESYSTEMS, їх щітки стали працювати ідеально. Інтелектуальні та довговічні приводи надійні, безпечні та ефективні в експлуатації. Результат говорить сам за себе: задоволені корови і фермери.

  • alt
  • Масажні щітки забезпечують коровам ретельний догляд за шкірою та комфорт, завдяки чому збільшуються надої.

  • Мотори-редуктори з циліндричною передачею NORDBLOC.1 виробництва компанії NORD є надійними та безпечними в експлуатації і при цьому працюють тихо.

  • Надійні, довговічні, гнучкі в експлуатації: перетворювач частоти NORDAC BASE виробництва компанії NORD DRIVESYSTEMS - це економічне рішення для простих привідних систем.

  • Застосунок NORDCON та пристрій NORDAC ACCESS BT - це мобільне рішення для введення в експлуатацію та обслуговування будь-яких приводів NORD.

  • Для параметризації приводів компанія Celi Invest використовує Bluetooth-пристрої NORDAC ACCESS BT. Функція допомоги та простий доступ до параметрів забезпечують швидке введення приводів в експлуатацію за допомогою бездротового з'єднання.

У центрі уваги – замовник

Корови люблять тертися об дерева та землю, щоб почистити шкуру. Крім механічного очищення ця звичка має ще один значний ефект: вона стимулює кровообіг та обмін речовин у шкірі, що забезпечує коровам здоров'я та гарне самопочуття. У корівниках масажну функцію дерев виконують спеціальні щітки. «Масажні щітки для корів — це воістину революція в технологіях догляду за ними, — каже Карстен Папуга (Carsten Papuga), директор компанії Celi Invest ApS, що виробляє ці щітки. — Переконливо показано, що здорові корови виробляють більше молока. Наші масажні щітки забезпечують коровам ретельний догляд за шкірою та комфорт, завдяки чому збільшуються надої».

Вдалий початок

Той факт, що сьогодні Карстен Папуга займається виробництвом масажних щіток для корів — це певною мірою збіг. Насправді, його компанія понад 30 років була відомим виробником мобільних систем для миття автобусів і вантажівок. «Кілька років тому один із наших замовників — компанія, яка займається перевезенням корів та свиней, — повідомила нам про новий закон, який зобов'язує датських фермерів встановлювати в корівниках по одній щітці на 50 голів. Вони тоді сказали, що нам потрібно зайнятися виробництвом масажних щіток для корів,— згадує пан Папуга. - Ми посміялися. Однак замовник залишався непохитним, тому ми почали працювати над цією ідеєю». Відбулися численні обговорення з фермерами і висновок: довговічність і надійність життєво важливі. «Корови — дуже сильні тварини. Крім того, масажні щітки перебувають у роботі по 15–18 годин на день. Тобто їхня конструкція має бути дуже міцною і витримувати великі навантаження»,— пояснює данець.

У вересні 2015 року компанія Celi Invest ввела в експлуатацію першу масажну щітку, ще без приводів NORD — і це виявилося помилкою. «У нас зламалося кілька валів,— розповідає пан Папуга. — Тож невдовзі ми перейшли на приводи NORD. Багато років ми встановлювали їхні приводи на наші щітки для миття автобусів та вантажівок, та нам було відомо про їхню першокласну якість. Однак коли ми взялися за масажні щітки для корів, приводи NORD ще не відповідали нашим вимогам щодо управління та ціни». Інженери з розробок та прикладних завдань компанії NORD взялися за інтенсивну роботу над рішенням, і з початку 2017 року компанія Celi Invest стала постачати на ринок масажні щітки для корів виключно з приводами цього північнонімецького виробника. «Зараз у нас у роботі понад 400 редукторів NORD. З того часу у нас більше не було претензій, і всі привідні блоки працюють чудово. І ми, і наші замовники дуже задоволені,— ділиться своїми враженнями пан Папуга. — Сервіс також на висоті. Компанія NORD добре піклується про нас».

Завдання проєкту

Надійна привідна технологія від компанії NORD

Компанія NORD DRIVESYSTEMS є одним із провідних світових постачальників комплексних рішень у своїй сфері та виробляє повністю налагоджені привідні системи, що складаються з двигунів, редукторів та перетворювачів частоти більш ніж для ста галузей промисловості. На замовлення датського виробника масажних щіток для корів компанія NORD створила потужне складання з двоступінчастого мотора-редуктора з гвинтовою зубчастою передачею NORDBLOC.1 та перетворювача частоти NORDAC BASE. Двигун, контролер та редуктор об'єднані в блок, який встановлюється на масажну щітку, але при її обертанні залишається нерухомим та жорстко зафіксованим. «У наших конкурентів двигуни та редуктори обертаються разом із щітками. Збої і знос при цьому неминучі, - пояснює пан Папуга. — Наші масажні щітки для корів єдині на ринку, які мають таку надійну конструкцію приводів. Це унеможливлює обрив проводів». Також максимальну довговічність пристроям забезпечують карданна передача між двигуном і щіткою та підшипники з нержавіючої сталі діаметром 40 мм на приводній стороні двигуна. Обидва ці компоненти гасять поштовхи і знижують навантаження на сам двигун.

Крім того, приводи NORD відрізняються енергоефективністю та тривалим терміном служби, компактні та надзвичайно надійні. Інноваційна конструкція моторів-редукторів з циліндричною передачею NORDBLOC.1 виробництва компанії NORD забезпечує їхню тиху та безпечну роботу. Завдяки вологозахищеності конструкції вони відповідають найсуворішим гігієнічним вимогам. Редуктори не мають розбірних вузлів-стиків та будь-яких кришок. Це надає їм додаткової стійкості, але в гладких зовнішніх поверхнях не накопичуються ні рідини, ні тверді забруднення. Електронні компоненти захищені від конденсату покриття Certonal.

Інтелектуальні функції забезпечують високу ефективність та безпеку

Керують роботою масажних щіток для корів перетворювачі частоти NORDAC BASE. Вони компактні, економічні, мають надійну конструкцію та розроблені спеціально для простих операцій. Завдяки інтегрованому ПЛК специфічні для приводного блоку функції можна ефективно програмувати та параметризувати так само, як і інші функції пристрою NORDAC BASE — SK 180E. Щітка запускається у обертання, як тільки корова починає об неї тертися. При надто великому опорі - наприклад, якщо защеміло хвіст корови - щітка зупиняється і починає обертатися у зворотному напрямку. Крім того, напрямок обертання змінюється при кожному запуску та з інтервалом у п'ять хвилин. Це забезпечує рівномірність зношування компонентів щітки. «Така інтелектуальна робота пристроїв є дуже важливою для нас. І ще нам подобається можливість вносити точкові зміни до програми,— каже Карстен Папуга. — Наприклад, ми можемо знизити крутний момент, коли використовуємо щітки для масажу корів менше середнього розміру — адже у них і хвости коротші». Ще однією перевагою є економія енергії при неповних навантаженнях: потужність двигуна автоматично підлаштовується під зміну навантажень у процесі експлуатації. Цим забезпечується енергоефективність усіх операцій. А це, у свою чергу, забезпечується завдяки використанню редукторів. Так досягаються ефективність до 98% і, відповідно, економія енергії не менше 50% порівняно зі щітками інших виробників. Більшість із них пропонують однофазні двигуни з черв'ячними передачами, ефективність роботи яких може становити лише 60%. За експлуатаційним ресурсом вони також програють редукторам із циліндричною передачею, які використовує компанія Celi Invest.

Прикладне рішення

Просте введення в експлуатацію

Для параметризації приводів масажних щіток компанія Celi Invest використовує пристрої NORDAC ACCESS BT та застосунок NORDCON APP. Це мобільне рішення забезпечує користувачам постійне бездротове підключення та абсолютно нові опції керування та параметризації привідних пристроїв NORD. Функція допомоги та простий доступ до параметрів забезпечують максимальну швидкість параметризації та введення приводів в експлуатацію. Крім того, для спрощення роботи з приводами в застосунок закладено функції збереження та відновлення даних, а також функція налаштування осцилографа для аналізу роботи приводів. Відеоролики, які пояснюють принципи роботи з пристроями, і можливість безпосередньо зв'язатися зі службою підтримки NORD - це ще одна функція на допомогу користувачам. Сполучною ланкою між програмним додатком та приводною системою є Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT. Завдяки такій конфігурації користувачі мають простий доступ до експлуатаційних даних приводів та повний контроль над доступом до них. Пристрій Bluetooth також можна використовувати без програми для передачі параметрів на окремі перетворювачі частоти.

Замовники повністю задоволені

До замовників компанії Celi Invest ApS входить фермер Сьорд Ідема (Sjoerd Ydema). На своїй фермі площею 600 га він містить 450 корів, вирощує кормові трави, кукурудзу та злаки. Для корів у нього встановлено 12 масажних щіток. «Ми використовуємо щітки Celi Invest вже два з половиною роки і дуже задоволені ними. Приводи працюють нормально, і зараз з ними немає проблем,—каже Сьорд Ідема. — Раніше ми використали щітки іншого виробника. Однак тепер ми замінили більшість із них щітками виробництва Celi Invest з двигунами NORD. І ми вважаємо, що це найкраще рішення. Пристрої, які виробляють конкуренти компанії Celi Invest, більше не розглядаються. Пристрої NORD, які ми використовуємо, є надзвичайно надійними. Жодні інші редуктори з ними не зрівняються».

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: -
  • Міжнародні сертифікати та ухвали
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3, IE4

F3018 - SK 180 E Флаєр - Блок 25


F3018 - SK 180 E Флаєр - Блок 25
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: