dhp technology

Привідні рішення для інноваційних сонячних енергоустановок

У серпні 2018 року перший у світі складний дах з панелями із сонячних батарей був введений в експлуатацію компанією dhp technology на очисній установці ARA Chur. Завдяки міцним тросам на ділянці переміщення гнучкі складані дахи можна зсунути у безпечне положення та захистити від екстремальних погодних умов.

  • DHP Technology

У центрі уваги – замовник

Компанія dhp technology заснована в 2015 році і займається розробкою систем сонячної генерації енергії для сучасних, відновлюваних та децентралізованих джерел енергії. Основна увага приділяється екологічному розвитку локального виробничо-збутового ланцюга, дбайливому ставленню до обмежених ресурсів та скорочення викидів CO2. Швейцарська компанія розробила складаний дах HORIZON як технічну систему нового типу, яка однаково відповідає вимогам навколишнього середовища, суспільства та економіки.

У центрі уваги – проєкт
Приводи NORD, що складаються з черв'ячного мотор-редуктора UNIVERSAL з гальмом, магнітним енкодером та двигуном забезпечують автоматичне втягування та висунення мембран складаного даху. Вбудований ПЛК управляє процесами незалежно - під контролем метеостанції та алгоритму:

  • індивідуальна адресація для спрощення технічного обслуговування;
  • автономна функція виходу в нульову позицію (homerun) для підвищеної експлуатаційної надійності
  • керування швидкістю.

Завдання проєкту

Установки очищення стічних вод споживають велику кількість електроенергії та займають багато місця. Неможливо покрити поверхню звичайними фотоелектричними системами, оскільки у зв'язку з умовами експлуатації завжди має бути забезпечений доступ до відстійників згори.

Нове визначення сонячної енергії. Складаний дах HORIZON від dhp technology із сонячних панелей встановлюється над ділянками, що вже використовуються, і забезпечує раціональне подвійне використання промислових майданчиків. У серпні 2018 року на станції очищення стічних вод ARA Chur (Швейцарія) було введено в експлуатацію перший у світі складаний сонячний дах над очисною установкою. Він займає 5800 м2 і повністю покриває басейни попереднього очищення, біологічного очищення та вторинного очищення. 2120 модулів виробляють 550 000 кВт·год електроенергії на рік, що відповідає приблизно 20% власних потреб системи.

Гнучкість та автономність. Складаний дах на сонячних батареях діє повністю автономно та в автоматичному режимі адаптується до навколишніх умов за допомогою погодних даних місцевої метеостанції та зовнішніх джерел. Сонце автоматично регулює інтелектуальні приводи з використанням вбудованого ПЛК: з появою перших променів сонця вранці сонячні панелі автоматично розкриваються за допомогою надійних тросів на ділянці переміщення. Увечері, коли сонце ховається за обрієм, панелі повертаються у захищене гаражне положення. Складаний сонячний дах також автоматично повертається до цього положення у разі снігопаду, граду або сильного вітру, а також у виняткових ситуаціях — наприклад, при збоях електроживлення або порушеннях зв'язку.

Застосоване рішення

Інтелектуальні приводи від NORD DRIVESYSTEMS служать для втягування та висування складаних панелей даху. Приводи NORD, що складаються з черв'ячного мотор-редуктора UNIVERSAL з гальмом, магнітним енкодером та змонтованим на двигуні перетворювачем частоти NORDAC FLEX SK 205E, монтуються на несучій конструкції у захищеному положенні та можуть керуватися індивідуально. Це дозволяє обслуговуючому персоналу втягувати окремі секції складаного даху в гаражне положення, щоб проводити роботи з технічного обслуговування певних басейнів.

Управління за допомогою метеостанції та алгоритму. Кожна з 53 секцій складаного даху має власний привод і автоматично висувається і втягується залежно від погоди. Для цього перетворювачі частоти NORD зчитують дані про погоду та обробляють ці дані з використанням метеоалгоритму власної розробки, який керує системою та видає команди втягування та висування. Завдяки датчикам кута повороту відоме положення панелей у будь-який момент. Кожна група з чотирьох приводів електрично з'єднана через внутрішню шину CAN, причому один із приводів регулює процеси переміщення як майстер-пристрій.

Інтелектуальні приводи із вбудованим ПЛК. Система керування запрограмована так, щоб втягувати сонячні панелі у безпечне гаражне положення автоматично у разі збою електроживлення або порушення зв'язку. Це означає: ручне втручання через віддалене технічне обслуговування можливе, але не є необхідним для безпечної роботи. Ми використовуємо профілі руху, щоб забезпечити втягування панелей протягом заданого часу. ПЛК приводу також керує цим процесом.

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

CS0028 - dhp technology


CS0028 - dhp technology
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: