EKATO
Для виробництва зубних паст у рекордному обсязі потрібні потужні мотор-редуктори.
EKATO, виробник спеціалізованої техніки для перемішування, більш ніж удвічі збільшив масштаби виробництва на флагманській моделі своєї серії UNIMIX і цим впровадив на практиці найбільшу у світі систему періодичної дії для випуску зубної пасти. Два змішувачі, з корисним об'ємом 10 000 літрів кожен, виробляють від 6000 до 11 000 кг зубної пасти на годину, залежно від щільності продукту. Таким чином, обсяг випуску збільшився більш ніж утричі. Постачальник приводів NORD DRIVESYSTEMS супроводжував розробку нових систем-рекордсменів.
На найбільшій у світі технологічній лінії для серійного виробництва зубної пасти гігантські мішалки приводяться в рух індустріальними мотор-редукторами з вихідним крутним моментом більше 200 000 Н·м.

EKATO

У центрі уваги – замовник
Підприємство EKATO SYSTEMS GmbH у Шопфхаймі на околиці Шварцвальда є одним з провідних розробників та виробників обладнання для процесів перемішування, особливо для великих технологічних ліній у косметичній галузі, фармацевтиці, спеціальній хімії та харчовій промисловості. Крім все більш потужних промислових мішалок, асортимент продукції компанії включає гомогенізатори високого тиску, змішувачі твердих речовин і сушарки, а також механічні ущільнення та системи подачі.
У центрі уваги – проєкт
Потужні індустріальні мотор-редуктори NORD у міцних нероз'ємних корпусах-моноблоках надають руху мішалкам величезних змішувачів UNIMIX від EKATO на найбільшій у світі установці періодичної дії для випуску зубної пасти. Так досягається продуктивність втричі вище, ніж у попередніх найбільших установках серійного виробництва, завдяки двом змішувачам з корисним об'ємом 10 000 літрів кожен і обсягу виробітку від 6000 до 11 000 кг продукту на годину.

Завдання проєкту
Зростаючою тенденцією у виробництві косметики та засобів особистої гігієни є зосередження виробничих потужностей лише у кількох вибраних місцях. У той самий час на кожному з цих майданчиків неминуче збільшується різноманітність продукції. Тому сучасне обладнання має бути розраховане на великі обсяги випуску та гарантувати високу гнучкість. У зв'язку з цим компанія EKATO SYSTEMS GmbH розробила нову систему виробництва зубної пасти, що відповідає обом вимогам.
Вище продуктивність, більше варіантів. Зубна паста може вироблятися безперервно або періодично (партіями). Системи безперервної дії легко масштабуються, але досить негнучкі при зміні продукту, оскільки перехід на продукт з іншими інгредієнтами іноді потребує своєї технології дозування та змішування, а при зміні рецепту часто необхідно переоснащення. Періодичні системи, у свою чергу, набагато простіше адаптувати до переходу між продуктами, але для суттєвого зростання продуктивності потрібні спеціальні експертні знання щодо проєктування.
Міцні та компактні приводи мішалок. Щоб створити змішувач періодичної дії з габаритами більше, ніж будь-коли раніше, EKATO потрібно ретельно розрахувати час дозування та диспергування, змішування та гомогенізації, а також показники вакууму для надмасштабної конструкції. Потім NORD, постачальник приводів, повинен був сконфігурувати двигун і редуктор відповідно до технічних характеристик мішалки та гомогенізатора з урахуванням високої ефективності та довговічності. Крім того, оскільки приводи мішалки розташовані зверху, на виробничих змішувачах їх необхідно було зробити якомога компактніше, незважаючи на очікувану від них високу продуктивність.

Застосоване рішення
Системи UNIMIX є резервуаром, обладнаним мішалкою, гомогенізатором і різними дозуючими механізмами для додавання інгредієнтів у процес. Донедавна максимальна потужність систем для серійного виробництва зубної пасти становила від 4 000 до 5 000 літрів. Два змішувачі, нещодавно виготовлені EKATO, пропонують удвічі більший корисний об'єм, а загальна продуктивність системи в три або більше разів перевищує продуктивність, яка була максимальною раніше.
Великі навантаження, високий крутний момент. Для цього варіанту застосування важлива однорідна якість продукту. Тобто від привідної системи потрібна швидкість спрацьовування, безперервність, а також особлива стійкість до навантажень, оскільки на вал мішалки діють колосальні зусилля через високу в'язкість суміші. Компанія NORD DRIVESYSTEMS сконструювала і доставила два індустріальні мотор-редуктори з потужністю більше 150 кВт і номінальним вихідним крутним моментом 242 000 Нм.
Надвеликі, але компактні. NORD – єдиний виробник, який при виготовленні укладає навіть такі потужні індустріальні редуктори у нероз'ємний блоковий корпус. Це забезпечує компактність застосовуваних у процесі 3-ступінчастих циліндро-конічних редукторів типу SK 15407, незважаючи на їх значні розміри. Моноблок забезпечує:
- дуже високу надійність та герметичність конструкції;
- сприйняття підшипниками вищих крутних моментів;
- велику осьову та радіальну вантажопідйомність;
- малообслуговуваність та довговічність.
Стандартні двигуни
Асинхронні двигуни
Циліндричні редуктори MAXXDRIVE® XC
Індустріальні редуктори
Додаткова інформація: