LEWA
Дозуйте точно – й економте енергію
LEWA, виробник дозувальних насосів і систем, які встановлюються на двигуни IE5+ від NORD DRIVESYSTEMS для високоточних застосувань. Мають великий діапазон керування та надзвичайну енергоефективність.

Клієнт у центрі уваги
Компанія LEWA, розташована в Леонберзі, Баден-Вюртемберг, та спеціалізується на насосах і системах для дозування рідин протягом 70 років. Провідний світовий виробник дозувальних і технологічних мембранних насосів розробляє та виготовляє ефективні індивідуальні системні рішення для своїх клієнтів. Сфери застосування залежать від вимог до дозування, транспортування, змішування та одорування – тобто додавання речовин з інтенсивним запахом, зокрема до газів – у дуже різних секторах: від хімікатів до гірничої промисловості.
Мембранні насоси-дозатори серії Еcodos від LEWA використовуються в чутливих сферах, таких як харчова або фармацевтична промисловість, наприклад, для додавання добавок у фармацевтичному секторі або дозування ароматизаторів у харчових продуктах. Специфічним застосуванням є додавання омега-3 до дитячого харчування. Серія Еcodos працює в так званому діапазоні низького тиску, тобто при максимальному тиску подачі 20 бар і з витратою подачі від 16 до 1460 літрів/год. Для цього потрібні насоси, які не тільки дозволяють точно контролювати кількість і час додавання, але й дуже обережно транспортують інгредієнти.
Приводи з широким діапазоном регулювання
«Для цього застосування ми також пропонуємо наші насоси Еcodos з двигунами NORD IE5+ з широким діапазоном регулювання», — пояснює Моріс Віркнер, менеджер із застосування в LEWA. Синхронні двигуни з постійними магнітами працюють або в автономному режимі – тобто підключені безпосередньо до двигуна – або з децентралізованим перетворювачем частоти.
NORD DRIVESYSTEMS пропонує IE5+ з потужністю від 0,35 до 3,7 кВт. Завдяки своїй конструкції без вентиляторів ідеально підходить для гігієнічно чутливих систем, легко чистяться. Очищені таким чином компоненти захищені від корозії та стійкі до дії кислот і лугів.

Більш не потрібне використання надмірних розмірів
Раніше LEWA використовувала свої мембранні насоси-дозатори з класичними асинхронними двигунами або сервоприводами, включаючи відповідні сервоперетворювачі, часто в поєднанні з регулюванням ходу. Тим часом фахівець з насосів розширив свій асортимент двигунів NORD. З поважної причини: синхронні двигуни з постійними магнітами значно дешевші, ніж сервоприводи, і вони роблять зайвими сервоперетворювач і регулювання ходу. Класичні асинхронні двигуни, з іншого боку, відносно неефективні за межами номінального діапазону обертів і тому часто повинні бути великими. Двигуни NORD також є значно ефективнішими альтернативами.
«Системою приводу з IE5+ набагато легше керувати, вона забезпечує високоточне дозування в дуже широкому діапазоні налаштувань», — підкреслює Віркнер. NORD IE5+ має постійний крутний момент, який залежить від швидкості двигуна 0 об/хв (у режимі очікування) та номінальної швидкості двигуна. Це гарантує, що система запускається особливо м’яко, що захищає чутливі продукти, з якими працюють клієнти LEWA в харчовому та фармацевтичному секторах.
ККД 95 відсотків
Екстремальний діапазон регулювання та короткочасна висока перевантажувальна здатність двигунів IE5+ від NORD часто роблять непотрібним для клієнтів LEWA використання кількох насосів для різних витрат, що призводить до зменшення кількості варіантів приводів у загальній системі. Це мінімізує адміністративні витрати та оптимізує процеси виробництва, логістики, зберігання та обслуговування. До цього додається виняткова енергоефективність двигунів IE5+ з ефективністю 95 відсотків.
«Завдяки високій енергоефективності ця система приводу пропонує багато переваг для наших клієнтів, а отже, і для нас як постачальника насосів і систем, орієнтованих на майбутнє», — пояснює Моріс Віркнер.
Партнери проєкту надають підтримку цій розробці.
LEWA брала участь у розробці високоефективного двигуна IE5+ як своєрідний партнер проекту. «Ми змогли випробувати двигун разом із нашими насосами як систему на стадії прототипу та таким чином отримати початковий досвід», — каже менеджер із застосування Віркнер. Технічні продажі, управління виробництвом продуктів та служба NORD забезпечили дуже хорошу та компетентну підтримку. «Ми також дуже задоволені попередніми замовленнями від NORD, особливо їх гнучкістю.»
Співпраця між LEWA та NORD однозначно має бути продовжена. Наступний проект вже у роботі: партнери розробляють виставковий демонстратор фармацевтичного насоса-дозатора з двигуном IE5+ і децентралізованого перетворювача частоти NORDAC ON+ від NORD, який наочно демонструє переваги широкодіапазонного керування дозуванням за допомогою мембранного насоса-дозатора LEWA ecodos.
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти
Широкі можливості, оптимальні функції
Додаткова інформація: