Swiss Can Machinery

Упаковка сухого молока з гладкими двигунами від NORD DRIVESYSTEMS

Завдяки швейцарському стилю, ефективності та інноваціям лише за п’ять років Swiss Can Machinery зарекомендувала себе як провідний виробник повністю автоматизованих систем пакування порошків і сухих продуктів. Щоб відповідати суворим гігієнічним вимогам харчової промисловості, швейцарська компанія використовує оптимізовану для змивання технологію приводу від NORD DRIVESYSTEMS.

  • alt

Будь то кава, сухе молоко, закуски, іриски чи фармацевтичні продукти, «Swiss Can Machinery» завжди згадується, коли йдеться про наповнення та закриття банок або скляних банок порошками та сухими продуктами. Заснована в 2013 році, молода компанія вже давно є одним з найважливіших гравців на ринку. По всьому світу швейцарська компанія впроваджує індивідуальні пакувальні рішення, які відповідають найвищим гігієнічним стандартам - від окремих машин до цілих розливних заводів.

Інноваційна технологія для чутливих продуктів

Однією з головних галузей є виробництво дитячого харчування. Міжнародна клієнтська база компанії включає багато виробників сухого молока. «Сухе молоко — це продукт, яким складно наповнити», — пояснює Майкл Грабхер, керуючий директор і власник Swiss Can Machinery. «Воно може мати дуже складні характеристики наповнення, залежно від рецептури, вмісту жиру, методу сушіння, гранулювання та тонкості. Навіть характеристики того самого продукту можуть відрізнятися залежно від умов виробництва». Машини Swiss Can Machinery автоматично адаптуються до умов наповнення, що постійно змінюються, і упаковують сухе молоко чисто, точно й ефективно.

Останньою новою розробкою є «SCM Line V-matic 127-3 2018», повністю автоматична установка для наповнення та закупорювання банок для сухого молока та дитячого харчування. Завод автоматично виконує всі етапи роботи від порожньої банки до повної. Спеціальна технологія захисного газу забезпечує досягнення вмісту залишкового кисню в бані менше 0,5%. Це забезпечує максимальний термін зберігання упакованого продукту.

Надійна технологія приводу з Північної Німеччини

«Наші машини мають бути надійними та гнучкими. Через це ми використовуємо технологію приводу від NORD DRIVESYSTEMS», — говорить Майкл Грабхер, технічний менеджер, який керує компанією разом зі своїм братом Марком. Як у 2016 році відбулася співпраця з фахівцем з приводу з Північної Німеччини? «Ми шукали нового постачальника комбінацій двигун/редуктор, які відповідають нашим суворим гігієнічним вимогам». Швейцарці прийшли за правильною адресою до NORD: компанія є одним із провідних міжнародних повних постачальників у галузі та постачає повністю узгоджені системи приводів, що складаються з редукторів, двигунів та частотних перетворювачів. Оптимальне рішення збирається індивідуально на основі комплексного модульного асортименту продукції. Результатом є системне рішення, яке повністю відповідає конкретним потребам клієнта. Для галузей промисловості та застосувань з високими стандартами гігієни NORD DRIVESYSTEMS також постачає надійну та довговічну технологію приводів у дизайні, що промивається.

«Завдяки своїй модульній системі та широкому асортименту продуктів NORD переконав нас із самого початку. Основними перевагами є широкий асортимент, масштабованість і гнучкість продуктів», — пояснює Марк Грабхер. «З NORD ми мали можливість комбінувати двигуни, редуктори та електроніку, щоб ми могли досягти єдиного гігієнічного рішення». У Swiss Can Machinery приводи NORD використовуються у двох сферах: для транспортування банок і для подачі та змішування продуктів на наповнювачі.

Гладкі поверхні для легкого очищення

Вимоги до гігієни та чистоти в харчовій промисловості надзвичайно високі. Вимоги до привідної техніки відповідно суворі. Для Swiss Can Machinery гігієнічний дизайн заводу є абсолютно важливим. Через це конвеєрні стрічки оснащені мотор-редукторами NORD IE4 з гладкими поверхнями, включаючи встановлені на двигуні частотні перетворювачі NORDAC BASE SK 180E для надійного транспортування банок. Двигуни NORD smooth (0,75 кВт) спеціально розроблені для легкого очищення. Вони мають алюмінієвий корпус, оптимізований для змивання, і, де це можливо, мають плавні переходи між поверхнями. Таким чином, чистячі рідини та піна легко змиваються. Це захищає двигуни та скорочує час очищення. Вони також безвентиляторні, тому не сприяють поширенню мікробів. Завдяки класу захисту IP66 вони оптимально захищені від проникнення бруду (захищені від пилу), а також від сильних струменів води з усіх боків. Використання енергозберігаючих трифазних двигунів з класом ефективності IE4 також забезпечує високу ефективність при низьких експлуатаційних витратах.

«Конвеєрна стрічка використовується в кімнаті з високим рівнем гігієни. Ось чому конструкція приводів для змивання є такою важливою», — пояснює Марсель Тоблер, менеджер з автоматизації Swiss Can Machinery. «Ще одна перевага — зв’язок через Profinet. Тут приводи з’єднані послідовно. Це також зменшує кількість кабелів. Завдяки модульній конструкції конвеєрних стрічок ми можемо всюди використовувати один і той же двигун, що значно полегшує закупівлю». Необхідний безперервний контроль швидкості конвеєрних стрічок забезпечує NORDAC BASE. Децентралізований перетворювач частоти пропонує надійну технологію з міцною конструкцією. Встановлення безпосередньо на двигун підвищує гнучкість і спрощує процеси технічного обслуговування та ремонту для користувачів.

Двигуни NORD smooth також використовуються на шнековому конвеєрі, який подає сухе молоко в змішувач. Міцний черв'ячний двигун (0,25 кВт) з кришкою приводить в рух мішалку. Компактні приводи забезпечують високу питому потужність, відмінну надійність і безперебійну роботу.

Використовується в усьому світі

Клієнти Swiss Can Machinery в основному походять з Європи та Азії, але техніка також поставляється до Нової Зеландії. «Ми дійсно дуже задоволені NORD», - каже Марк Грабхер. «Модульна лінійка оптимально відповідає нашим суворим вимогам щодо гігієни та продуктивності та забезпечує гнучкість, необхідну для наших машин. Нас також вразила гнучка персональна підтримка та допомога клієнтам на місці по всьому світу. Скрізь, де нам потрібна запасна частина частин, ми можемо покладатися на швидку підтримку NORD». Це стало можливим завдяки тісно пов’язаній мережі продажів і обслуговування експертів з приводу з дочірніми компаніями в 36 країнах, а також торговими партнерами в 61 країні. Ця всеохоплююча глобальна мережа продажів і обслуговування забезпечує оптимальну доступність за короткі терміни доставки та обслуговування, орієнтоване на клієнта.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: