М'ясо та птиця
Надійні привідні технології для м'ясокомбінатів
У виробництві м'яса велике значення мають як надійність продукції, і гігієнічне виконання привідних пристроїв. Збої тут неприпустимі на будь-якому етапі від ферми до виделки. Абсолютним пріоритетом є здоров'я тварин. При обробці продуктів, що швидко псуються, необхідне суворе дотримання вимог гігієни — це захищає споживачів, проте ставить жорсткі рамки для технічних можливостей обладнання.

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)
Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти
Широкі можливості, оптимальні функції
Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1
Виконання та дизайн
Циліндричні співвісні мотор-редуктори NORDBLOC .1
Інноваційний виконавець
Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI
Тихі і плавні
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
Двигуни з гладким корпусом
Асинхронні двигуни
NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти
Окремий продукт з безліччю переваг
Перетворювач частоти NORDAC BASE - SK 180E
Компактний привід, найважливіші функції приводу
Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь
Розумне різання
Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.
Додаткова інформація тут: