Двигун NORD UNIVERSAL

Двигун UNIVERSAL

  • Потужність: 0.16 HP - 60 HP
  • Клас захисту: IP66
  • Клас ефективності IE3
  • Міжнародна сертифікація

Новий та енергоефективний двигун UNIVERSAL від NORD DRIVESYSTEMS розширює асортимент двигунів для важливих світових ринків, таких як Європа, США, Канада, Китай. Він має сертифікати CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI та UA і доступний в діапазоні потужності від 0,12 до 45 кВт. Двигун UNIVERSAL також стандартно оснащений датчиком температури (TF).

У типорозмірах IEC від 63 до 225 двигун доступний у наступних версіях:

  • електродвигун на лапах (B3)
  • фланцевий двигун (B5 або B14)
  • фланець NEMA-C
  • електродвигун на лапах NEMA

Інші доступні варіанти:

  • пряме вмикання в мережу (MS)
  • Одинарні або подвійні навіси
  • Механічне гальмо (BRE +)
  • Зовнішній вентилятор (F)
  • Ступінь захисту IP66

M7000 - Addendum - Асинхронні двигуни


M7000 - Addendum - Асинхронні двигуни
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

DS1005 - Високий ККД IE3 ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ДВИГУНИ - Технічний паспорт


DS1005 - Високий ККД IE3 ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ДВИГУНИ - Технічний паспорт
  • Завантажити Англійська
Детальна документація