Циліндричний редуктор MAXXDRIVE® XD

Індустріальні редуктори

  • Корпус зі збільшеною міжосьовою відстанню
  • 3 і 4 ступ.
  • Ідеально підходить для підіймачів
  • Корпус, оптимізований для навантажень в радіальному напрямку
  • Оглядова кришка

Промисловий редуктор

MAXXDRIVE® XD доступний у вигляді три- та чотириступеневих циліндричних редукторів. Модульна конструкція корпусу відповідає перевіреному принципу модульної технології та була спеціально оптимізована для зовнішніх навантажень. Завдяки розташуванню ступенів редуктора на великій дистанції, корпус має велику міжосьову відстань, що дозволяє створювати U-подібний вузол приводу. Особливо за наявністю підіймального механізму барабан для троса та двигун можна без проблем розташувати на одній стороні редуктора. Корпуси також стандартно оснащені оглядовою кришкою.


Для відповідності термінам постачання для стандартних промислових редукторів MAXXDRIVE ®, багато опцій було перенесено з цієї перевіреної модульної системи серії промислових редукторів. Ми пропонуємо швидкий підбір та короткі терміни постачання. Це можливо завдяки всебічному знанню наших експертів конкретних вимог кожного застосування та оптимальному запасу.

Версії продукту

  • Конструкція приводу: Адаптер двигуна IEC/NEMA або вільний приводний вал
  • Монтаж на ніжках або кріплення на кліпсі (з моментним важелем)
  • Доступні різні вихідні вали: Суцільний вал, порожнистий вал (шпонкова шайба/обтискна муфта), DIN5480
  • Другий приводний вал доступний додатково
  • Приєднання гальма за допомогою приводного фланця або гальмівної консолі
  • Доступна вихідна муфта (бочкова муфта).

Характеристики продукту

  • Корпус оптимізований для зовнішніх навантажень
  • Збільшена колісна база
  • Вхідні та вихідні вали можуть бути адаптовані до необхідних розмірів
  • Оглядова кришка
  • Велика надійність
  • Довгий термін використання
  • Однакові монтажні розміри (для 3 і 4-ступеневих)
  • Висока точність