NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC FLEX є найбільш багатофукціональним перетворювачем частоти NORD, який може бути адаптований до всіх програм клієнта за допомогою масштабованих функцій. Встановлення та обслуговування NORDAC FLEX може бути здійснено швидко і просто завдяки широкому спектру функцій та простій передачі параметрів через пам'ять EEPROM.

Версії продукту

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Однофазні 110 - 120 В, 1/3 фази 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • ATEX зона 22 3D
  • Кріплення на двигуні або настінно
  • Функціональна безпека
  • SK Модулі управління CU4, SK TU4
  • Модулі розширення SK CU4, SK TU4

Характеристики продукту

  • 4x цифровий вхід, 2x цифровий вихід, 2x аналоговий вхід
  • Необов’язкове розширення вхід / вихід
  • Функціональна безпека: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM та PROFIsafe
  • Інтерфейс Ethernet можна розширити для кожного модуля
  • Інтерфейси Енкодера: HTL, CANopen
  • Структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD
  • Параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмного забезпечення або програми NORDCON
  • 4 набори параметрів можна перемикати безпосередньо в режимі онлайн
  • Вбудований гальмівний випрямляч для управління гальмом двигуна
  • Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
  • Робота з 4 квадрантами з вбудованим гальмовим пристроєм
  • PLС для функцій, що пов’язані з приводом
  • V / f управління , управління струмом у режимі відкритого та замкненого циклу
  • Висока точність регулювання та великі можливості перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів
  • Інтегрований режим позиціонування POSICON та синхронна робота
  • Вбудований лінійний фільтр